Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

RoHS Nylon 65°C

 (3 conjuntos de productos)


Capuchones de cobertura

Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889

Tapafinales de patas redondos - Estándar

Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Tapones roscados con junta

Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.

Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.

Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.

  • Proporcionan un sellado estanco que evita la entrada de contaminantes.
  • Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Material: PEBD, Nylon 6, PA;TPE Color: Rojo, Amarillo, Blanco Código De La Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012