Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Metal Precintos de contenedor y camión 65°C

 (2 conjuntos de productos)


Precintos de perno - HanaLock / UnoLock

El precinto de perno de alta seguridad es ideal para asegurar las mercancías durante la importación y la exportación. Incorpora un inserto 18 mm y una cabeza de pasador que garantiza que la junta permanezca encajada, incluso si se retira la cubierta de plástico. El precinto cumple la norma ISO 17712:2013 (pasador revestido) y cuenta con la certificación C-TPAT.

  • Precintos de perno de alta seguridad ideales para proteger las mercancías de importación y exportación tanto a nivel nacional como internacional. Las aplicaciones típicas incluyen: contenedores de envío, contenedores de carga, camiones, puertas de vehículos remolcados y cargas ferroviarias.
  • Disponen de una inserción de 18 mm y una cabeza de pasador que mantiene el cierre enganchado en el pestillo de las aplicaciones cuando la cubierta de plástico se retira de forma intencionada o accidental.
  • ISO 17712:2013 (exclusivamente la opción de pasador recubierto) y conforme a C-TPAT.
Material: ABS, PP, Acero Color: Amarillo, Azul, Blanco, Naranja, Rojo, Verde Código De La Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Precintos de seguridad

Los precintos de seguridad proporcionan un precinto a prueba de manipulaciones para los envases de plástico, ofreciendo protección contra el robo y la contaminación. Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales. Disponibles en varios estilos, incluido el cierre por cable y el cierre EZE.

  • Nuestros precintos de seguridad proporcionan un cierre a prueba de manipulaciones para los contenedores de plástico, además de una protección de seguridad contra el robo y la contaminación.
  • Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales.
Material: Acero, PP, PSAi Color: Naranja, Amarillo, Rojo, Verde, Natural, Blanco, Azul Código De La Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock