En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(5 conjuntos de productos)
Los protectores para cierres se suelen utilizar con paneles gruesos, como paneles aislantes, y con puertas gruesas. Se suministran con una cabeza de reborde doble de 5 mm y una junta de sellado de goma.
Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.
Código De La Serie: SR5007
Los mini pestillos de cuarto de vuelta con carcasa de 45 grados están diseñados especialmente con un muelle interno que proporciona una torsión de hasta 1 mm.
La leva se asienta en un ángulo de 45 grados respecto a la carcasa. El pestillo se ofrece con opciones alternativas de agarre y tres tipos de cabeza, que incluyen la cuadrada de 6 mm, la triangular de 7 mm y la ranurada.
Los cierres mini de cuarto de vuelta se presentan en una variedad de estilos de cabeza, rangos de agarre y tipos para satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones. El tipo 1 funciona con acción de muelle y está fabricado con una fuerte aleación de zinc fundido
Código De La Serie: SR5528
Los pestillos de leva con vuelta de asa y ajustables se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar