Menu Search

Mini cerraduras de cuarto de vuelta - Orificio de montaje de 45 grados

En stock

Los mini pestillos de cuarto de vuelta con carcasa de 45 grados están diseñados especialmente con un muelle interno que proporciona una torsión de hasta 1 mm.

La leva se asienta en un ángulo de 45 grados respecto a la carcasa. El pestillo se ofrece con opciones alternativas de agarre y tres tipos de cabeza, que incluyen la cuadrada de 6 mm, la triangular de 7 mm y la ranurada.

  • Material: aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: pulvicubierto en negro y cromado

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
18 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Estilo de pestillo Color Finalizar Material de la leva Tipo de llave Longitud de agarre Compra
6,283 € - 8,7962 € 99 En stock
Negro
6,283 € - 8,7962 € 257 En stock
Negro
6,283 € - 8,7962 € 750 En stock
Natural
1,6107 € - 2,5056 € 20 En stock
Negro
1,6107 € - 2,5056 € 229 En stock
Negro
6,283 € - 8,7962 € 3 En stock
Natural
6,283 € - 8,7962 € 105 En stock
Natural
6,283 € - 8,7962 € 6 En stock
Negro
2,0534 € - 3,1942 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
6,283 € - 8,7962 € 130 En stock
Negro
6,283 € - 8,7962 € 3 En stock
Natural
6,283 € - 8,7962 € 122 En stock
Negro
6,283 € - 8,7962 € 150 En stock
Negro
6,283 € - 8,7962 € 13 En stock
Negro
6,283 € - 8,7962 € 25 En stock
Natural
20067526 6,283 € - 8,7962 € 155 En stock
Natural
6,283 € - 8,7962 € 622 En stock
Natural
6,283 € - 8,7962 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Cierre de cuarto de vuelta Negro

20067373

Rango de precios
8,7962 € - 6,283 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta Negro

20067434

Rango de precios
8,7962 € - 6,283 €

Niveles de existencias
257 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta Natural

20067489

Rango de precios
8,7962 € - 6,283 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta Negro

20067458

Rango de precios
2,5056 € - 1,6107 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta Negro

20067397

Rango de precios
2,5056 € - 1,6107 €

Niveles de existencias
229 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta Natural

20067441

Rango de precios
8,7962 € - 6,283 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301300000
Cierre de cuarto de vuelta Natural

20067502

Rango de precios
8,7962 € - 6,283 €

Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301300000
Cierre de cuarto de vuelta Negro

20124069

Rango de precios
8,7962 € - 6,283 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8301300000
Cierre de cuarto de vuelta Natural

20124045

Rango de precios
3,1942 € - 2,0534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301300000
Cierre de cuarto de vuelta Negro

20124083

Rango de precios
8,7962 € - 6,283 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8301300000
Cierre de cuarto de vuelta Natural

20124021

Rango de precios
8,7962 € - 6,283 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301300000
Cierre de cuarto de vuelta Negro

20124090

Rango de precios
8,7962 € - 6,283 €

Niveles de existencias
122 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8301300000
Cierre de cuarto de vuelta Negro

20124076

Rango de precios
8,7962 € - 6,283 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8301300000
Cierre de cuarto de vuelta Negro

20124052

Rango de precios
8,7962 € - 6,283 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta Natural

20124038

Rango de precios
8,7962 € - 6,283 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301300000
Cierre de cuarto de vuelta Natural

20067526

Rango de precios
8,7962 € - 6,283 €

Niveles de existencias
155 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301300000
Cierre de cuarto de vuelta Natural

20067427

Rango de precios
8,7962 € - 6,283 €

Niveles de existencias
622 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301300000
Cierre de cuarto de vuelta Natural

20067465

Rango de precios
8,7962 € - 6,283 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301300000