Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda Silicona Ajustable a presión

 (18 conjuntos de productos)


Capuchones con arandela de enmascaramiento

Los tapones con arandela de ocultación están pensados como tapones con una arandela adicional para ocultar los orificios de conexión a tierra o de enchufe, cuando están invertidos. Protege contra disolventes, abrasivos y es apto para temperaturas de hasta +250ºC.Capuchones con arandela de enmascaramiento que pueden utilizarse como tapa protectora para puntas de remate roscadas y no roscadas.La arandela integrada enmascara la toma de tierra y también proporciona protección en los bordes.También puede invertirse y utilizarse para tapar agujeros. Material: Silicona Color: Gris, Natural, Morado, Amarillo, Negro, Rojo, Rosa, Verde Código De La Serie: SR5756

Capuchones con rebordes

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.Los capuchones de enmascaramiento de extracción fácil proporcionan una protección óptima para puntas de remate, como varillas, tubos y tuberías, durante los procesos de fabricación.Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, recubrimiento de polvo, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.Para garantizar el mejor ajuste posible, la dimensión del diámetro interior debe ser aproximadamente un 10% menor que el diámetro exterior de la pieza que se va a cubrir. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capuchones protectores para espárragos

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, LDPE - PIR, PVC Color: Natural, Rojo, Negro Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Cubierta de tapas tornillo Allen

Los tapones para tornillos de cabeza cilíndrica protegen los tornillos de cabeza cilíndrica, evitando los daños causados por la corrosión y la entrada de impurezas. También añaden atractivo estético. Puede tolerar temperaturas que van desde -40 C hasta +150 C. Se utiliza en automoción y electricidad.Se utiliza para el interior de las cajas de los SAI cuando los cables de alta tensión pasan cerca de las cabezas metálicas de los tornillos.Cubre y protege los tornillos de cabeza de vaso del polvo y la suciedad, a la vez que proporciona un acabado rápido y limpio.Se utiliza en electrodomésticos, aplicaciones eléctricas y automoción. Material: Silicona, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1628, SR1813

Patas de ajuste a presión

Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.

Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.

  • Disponible en varios materiales como nylon 6/6, goma de silicona, polietileno de baja densidad (PEBD) y elastómero termoplástico (TPE).
  • Formas: rectángulo, ángulo recto, redondo y cuadrado
  • Colores: negro, marrón, gris, natural y transparente
  • Opciones con clasificación UL94 HB.


Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Patas de goma amortiguadoras a presión - Amortiguador

Los amortiguadores a presión pueden usarse como patas, amortiguadores, cierres, correderas y frenos en diversas aplicaciones. El vástago a presión sujeta el amortiguador de forma segura en el sitio para proteger las superficies del contacto.

Código De La Serie: SR5807

Tapas con bridas para alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: Silicona Color: Amarillo, Gris, Transparente, Rosa Código De La Serie: SR5754

Tapas de protección para pernos de alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE/TPV – PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1026

Tapones ahusados para altas temperaturas

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Tapones cónicos

Los tapones cónicos cubiertos tienen bordes convexos que garantizan un ajuste seguro. Presenta un diseño de encaje a presión que facilita su uso y extracción. Se utiliza para tuberías, agujeros ciegos y muebles.Diseñados para garantizar un ajuste seguro gracias a sus lados convexos.Protegen contra los contaminantes, los residuos y los daños.Reutilizables gracias al material y sin afectar a la eficacia del sellado. Material: Silicona Color: Gris, Amarillo, Verde oscuro, Verde claro, Blanco, Rojo, Negro, Rosa, Morado, Azul, Azul oscuro, Transparente Código De La Serie: SR5751

Tapones de enmascaramiento sin reborde

Los tapones sin reborde están diseñados para tapar los orificios sin enmascarar la zona circundante, protegiendo contra los contaminantes. Con anillos cónicos y un núcleo hueco, estos tapones pueden enmascarar varias zonas a la vez.

  • Se utilizan para tapar agujeros sin enmascarar la zona circundante.
  • La lengüeta hace que sean fáciles de instalar y quitar, permitiendo una inserción suave y un ajuste perfecto que elimina las fugas o filtraciones no deseadas.
  • Se utilizan en múltiples aplicaciones, como el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado y el sellado.
Material: EPDM, Silicona, TPE, PVC Color: Negro, Natural, Azul, Verde, Morado, Naranja, Amarillo, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Tapones de obturación

Los tapones ciegos protegen la chapa de los bordes afilados y sellan las cavidades de los paneles para evitar la entrada de polvo y humedad. Proporcionan un acabado limpio, pueden resistir los ácidos y también amortiguan las vibraciones. Disponibles en varios materiales; el TPE soporta temperaturas de hasta 95 C, el TPR aguanta de -40 C a 135 C, y el PVC soporta hasta 50 C.Protegen contra la entrada de humedad y polvo, son resistentes a los ácidos y amortiguan las vibraciones.Se utilizan en aplicaciones electrónicas y en la industria del automóvil.Se utilizan en chapas metálicas para proteger contra los bordes afilados y son ideales para cerrar las cavidades de los paneles. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Tapones extraíbles de enmascaramiento

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Tapones para arandelas de enmascaramiento

Los tapones arandela de alta temperatura están diseñados para enmascarar la superficie alrededor de un orificio roscado o liso, con una arandela y un tapón integrados que funcionan como un único elemento. Fáciles de instalar y quitar; garantizan un ajuste perfecto y un cierre seguro para evitar fugas o contaminación. Capaz de soportar temperaturas de hasta 250 C.Disponen de una arandela y un enchufe integrados que les permite funcionar como un único elemento.Pueden soportar altas temperaturas de hasta 250 grados Celsius.Se utilizan para el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado, el sellado, el montaje de automóviles y la fabricación de productos electrónicos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Blanco, Gris, Verde oscuro, Amarillo, Rosa, Morado, Rojo Código De La Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Tapones rectos de enmascaramiento

Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Goma de Silicona, EPDM, Silicona Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Celeste, Naranja, Verde claro, Gris Código De La Serie: SR1052, SR1095

Tubo de enmascaramiento de estrella

Los tubos de estrella de enmascarar tienen una forma de estrella que es adecuada para tacos y pasadores largos. Su flexibilidad facilita su inserción y extracción. Encaja sobre espárragos roscados, tubos no roscados y otras formas irregulares.

  • Una solución de enmascaramiento ideal para espárragos y pasadores largos, donde las tapas son demasiado cortas.
  • Flexible y se adapta fácilmente a diámetros reducidos.
  • Se adapta a espárragos roscados, tubos no roscados o formas irregulares.
Material: Silicona Color: Verde, Azul, Blanco, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1051

Tubo de enmascaramiento recto

El tubo recto de enmascarar está pensado para cubrir espárragos y pasadores largos con tapones cortos. Puede recortarse al tamaño deseado y enmascararse con un orificio pasante haciendo pasar el diámetro exterior de los tubos. Se suministra en rollos para mayor comodidad.

  • Una excelente solución de enmascaramiento para colocar sobre piezas más largas, donde las tapas estándar son demasiado cortas.
  • Se suministra en rollo y puede cortarse a la longitud deseada.
  • Se adapta a las irregularidades y es reutilizable.
Material: Silicona Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065