Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

PEBD Ajustable a presión

 (69 conjuntos de productos)


Capuchón con lengüeta troquelada

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Capuchón de Estrella

Los capuchones Torx están diseñados para encajar firmemente en los tornillos de cabeza Torx. Ofrecen un acabado limpio, al tiempo que las disimulan. Protege el tornillo contra el polvo, la suciedad y la humedad. Fácil de aplicar con un diseño de ajuste a presión. Entre sus aplicaciones se incluyen el montaje de automóviles, industrial y electrónico.

  • Encaja firmemente en la parte superior de los tornillos de cabeza Torx.
  • Impide la manipulación o el acceso no autorizado al tornillo.
  • Se utiliza en aplicaciones como la automoción, la industria y los montajes electrónicos.
Material: PEBD Color: Negro, Gris, Blanco Código De La Serie: SR1816

Conteras a presión

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Conteras cuadradas

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Conteras para tubos redondas

Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Hay disponibles una selección de tipos y modelos:

  • Las conteras redondas ligeras son sencillas de montar y tienen un acabado de alta calidad. La gama imperial cuenta con un vástago liso, mientras que la gama métrica dispone de un vástago acanalado.
  • Las conteras para extremo de tubos de polietileno de baja densidad están moleteadas para ofrecer un ajuste cómodo y proteger de bordes de tubos afilados.
  • Las conteras redondas estándar son estriadas para facilitar la instalación, lograr un ajuste seguro y ocultar los bordes afilados.
  • Las conteras abovedadas redondas ofrecen un acabado bonito a productos tubulares de alta calidad.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
  • Ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes.
  • Conteras de ajuste a presión con un diseño acanalado para lograr un máximo agarre o con un vástago liso para una aplicación suave.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como en mobiliario, construcción y la industria.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Conteras rectangulares

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550

Conteras redondas - Acabado cromado

Los insertos redondos se utilizan para rematar el extremo de los productos tubulares, proporcionando un aspecto limpio y visualmente agradable. Proporcionan una base para evitar arañazos y daños cuando los productos entran en contacto con una superficie.

  • Los insertos redondos se utilizan para el acabado de los extremos de los productos tubulares, proporcionando un aspecto visualmente agradable y limpio.
  • Proporcionan una base para evitar arañazos y daños cuando los productos entran en contacto con una superficie.
  • Montaje rápido y sencillo
Material: Acero Color: Natural Código De La Serie: SR1554

Cubierta de tapas Unicap

Los tapones Unicap se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado, en diseños de perfil bajo y alto.

  • Diseñadas para ocultar y proteger tornillos o cabezas de pernos expuestos por motivos de seguridad o estéticos.
  • Disponibles en perfil bajo y perfil alto.
  • Son resistentes a la corrosión, la abrasión y los impactos debido a su material.
Material: PP, LDPE - PIR, PEBD Color: Blanco, Teca, Sílex, Pantone Grey, Piedra, Blanquecino, Gris, Gris claro, Gris Plateado, Osprey, Negro, Natural, , Naranja, Plata, Acero inoxidable, Oro Código De La Serie: , SR1801

Cubierta de tapas tornillo Allen

Los tapones para tornillos de cabeza cilíndrica protegen los tornillos de cabeza cilíndrica, evitando los daños causados por la corrosión y la entrada de impurezas. También añaden atractivo estético. Puede tolerar temperaturas que van desde -40 C hasta +150 C. Se utiliza en automoción y electricidad.Se utiliza para el interior de las cajas de los SAI cuando los cables de alta tensión pasan cerca de las cabezas metálicas de los tornillos.Cubre y protege los tornillos de cabeza de vaso del polvo y la suciedad, a la vez que proporciona un acabado rápido y limpio.Se utiliza en electrodomésticos, aplicaciones eléctricas y automoción. Material: Silicona, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1628, SR1813

Embellecedores para Tornillos

Las tapas para tornillos van sobre la parte superior de los tornillos. Proporciona un acabado limpio, a la vez que protege contra el polvo y los daños. Se utiliza con tableros aglomerados chapados.Diseñados para proporcionar un aspecto acabado y profesional a la superficie.Proporcionan un acabado impecable y protegen los tornillos de la entrada de polvo y suciedad.Se utilizan para cubrir tornillos expuestos en muebles, armarios y aplicaciones de automoción. Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Marfil, Blanco, Marrón oscuro, Plata, Crema, Teca, Marrón claro Código De La Serie: , SR1612

Ezeplugs

Los ezeplugs están diseñados para sellar y asegurar los orificios roscados. Disponen de una lengüeta de tracción central o lateral para facilitar su inserción y extracción. Disponibles en varios tamaños, pueden proteger más de 25 tamaños de rosca imperial o métrica contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. La lengüeta flexible facilita su extracción.Incluyen una lengüeta central o lateral que permite insertarlos y extraerlos fácilmente de los orificios roscados.Protegen contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.Son fáciles de instalar con el diseño patentado de ajuste rápido y fijan el tapón en su sitio con solo presionarlos. Material: PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1055

Patas de ajuste a presión

Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.

Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.

  • Disponible en varios materiales como nylon 6/6, goma de silicona, polietileno de baja densidad (PEBD) y elastómero termoplástico (TPE).
  • Formas: rectángulo, ángulo recto, redondo y cuadrado
  • Colores: negro, marrón, gris, natural y transparente
  • Opciones con clasificación UL94 HB.


Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Patas de goma amortiguadoras a presión - Amortiguador

Los amortiguadores a presión pueden usarse como patas, amortiguadores, cierres, correderas y frenos en diversas aplicaciones. El vástago a presión sujeta el amortiguador de forma segura en el sitio para proteger las superficies del contacto.

Código De La Serie: SR5807

Protectores de brida con tachuelas y cara elevada

Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.

Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección para los códigos SAE 61 (3000 - 5000 PSI) y 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión.
  • Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.
  • Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos.
Material: PEBD, PE Color: Negro, Azul Código De La Serie: SR1355

Protectores de cara - Cilíndricos

Los protectores faciales son protectores que cubren las bridas de los contaminantes y la pintura. Su forma cónica garantiza una firme adherencia al cuello del tubo. Compatible con bridas DIN y ANSI.Protectores de cara duraderos que actúan como barrera para proteger las bridas de la suciedad, la humedad, la pintura y el granallado.‌No requiere fijaciones.Material duradero. Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo Código De La Serie: SR1354

Protectores de válvulas para cilindros de gas

Los protectores de válvulas para bombonas de gas están diseñados en colaboración con las principales compañías gasistas europeas. Cubre las roscas de las válvulas de las botellas de gas industrial y GLP durante su almacenamiento, manipulación y transporte. Incorpora una trampilla de ventilación que permite la salida segura del gas en caso de apertura involuntaria de la válvula.

  • Diseñados para proteger las roscas de las válvulas de los cilindros de gases industriales y GLP cuando no se utilizan.
  • Pueden diferenciar los cilindros llenos de los vacíos.
  • Se utilizan habitualmente en laboratorios, en la industria médica y en aplicaciones de la construcción.
Material: PEAD, PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0084, SR1060

Tapafinales de patas redondos - Estándar

Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Tapafinales para patas cuadradas

Las férulas Square Feet están pensadas para añadir estabilidad, protección del suelo y un aspecto pulido a los equipos. Cubre los bordes afilados de los tubos y las patas cuadradas, proporcionándoles resistencia a los impactos y al desgaste. Son adaptables, lo que permite una fácil aplicación.Se utilizan para evitar que el agua, la humedad, la suciedad o el polvo dañen los extremos de los tubos.Están diseñados para el acabado o la protección y se aplican para cubrir los bordes afilados de los tubos.Pueden utilizarse en las industrias del automóvil, eléctrica y médica. Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SR1521

Tapafinales redondos

Los patines de carga redondos sirven tanto de tapones de protección como de patines. Ideales para aplicaciones de resistencia mediana a alta Protege los suelos de arañazos y daños.

  • Se utilizan como tapas de protección o como deslizantes.
  • Diseñados para encajar en el extremo de un tubo o tubería.
  • Protegen los suelos de arañazos, rozaduras y otros daños.
Material: ABS, Nylon, Butirato, PEBD, PEAD Color: Negro Código De La Serie: SR1632

Tapas con bridas para alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: Silicona Color: Amarillo, Gris, Transparente, Rosa Código De La Serie: SR5754

Tapas de conector de ajuste rápido

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
  • They can be reused.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRQCF

Tapas de protección para pernos de alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE/TPV – PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1026

Tapas para bridas SAE

Las tapas para bridas SAE se utilizan principalmente en aplicaciones hidráulicas y neumáticas. Son capuchones protectores para usar con aplicaciones SAE PSI 3000 y 6000. Proporcionan la máxima protección para los extremos de soldadura de tope en válvulas, bombas e intercambiadores de calor. No se agrietarán ni desprenderán y eliminan la necesidad de madera contrachapada, aglomerado y fijaciones.

Ahorran trabajo en el montaje porque se encajan fácilmente a presión a mano. El diseño especial de ángulo invertido se adapta al ángulo de la soldadura de tope y cubre o protege por completo el extremo durante el transporte y almacenamiento.

Fabricados en polietileno de baja densidad (PEBD) con dos opciones de color disponibles. La opción natural está diseñada para proteger superficies de acoplamiento de bridas. El material traslúcido permite que la junta tórica permanezca visible, al tiempo que proporciona protección segura por medio de un nervio de fijación interno. La opción roja es ideal para la boquilla de las bridas SAE. Cubre un rango de temperatura de un mínimo de -30 ºC y un máximo de +50 ºC.

  • Se utilizan principalmente en aplicaciones neumáticas y hidráulicas SAE PSI 3000 y 6000.
  • La opción natural protege superficies de acoplamiento de bridas.
  • Cubre un rango de temperatura de un mínimo de -30 ºC y un máximo de +50 ºC.
Material: PEBD Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Tapones ciegos de obturación

Los tapones ciegos Snap-Fit están diseñados para sellar orificios y aberturas no utilizados sin necesidad de fijaciones ni adhesivos. El mecanismo de encaje a presión garantiza una conexión segura que impide la extracción accidental, incluso bajo presión o vibración. Ofrece una gran resistencia a los impactos y protege contra el polvo, la humedad y los contaminantes. Fácil de instalar con un simple empujón o chasquido. Ideal para su aplicación en las industrias manufacturera, electrónica y de la construcción.Ofrecen un sellado seguro y fiable sin fijaciones ni adhesivos adicionales.Ofrecen una gran resistencia a los impactos y mantienen el polvo, la humedad y otros contaminantes fuera del orificio.Son fáciles de instalar, ya que solo requieren empujarlos o encajarlos en su sitio, sin necesidad de herramientas. Material: PEBD Color: Negro, Natural Código De La Serie: SR1760

Tapones con lengüeta central

Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.

La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Se utilizan en diversas aplicaciones.

  • El diseño cónico permite que el tapón sea adecuado para varios diámetros interiores.
  • La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida a mano o con una herramienta.
  • Se utiliza en varias aplicaciones, como cables eléctricos en maquinaria, equipos y paneles de control.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo, Naranja, Rojo Código De La Serie: SR1174, SR1068

  • de 3