Los protectores de válvulas para bombonas de gas están diseñados en colaboración con las principales compañías gasistas europeas. Cubre las roscas de las válvulas de las botellas de gas industrial y GLP durante su almacenamiento, manipulación y transporte. Incorpora una trampilla de ventilación que permite la salida segura del gas en caso de apertura involuntaria de la válvula.
Material: PEAD, PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0084, SR1060
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | d | Tipo | Válvula de escape | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2933 € - 0,3086 € | 939 En stock |
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Sin válvula de escape
|
||
| 10073025 | 0,0874 € - 0,1932 € | 41750 En stock |
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Con válvula de escape
|
|
| 0,3086 € - 0,3247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Sin válvula de escape
|
||
| 0,088 € - 0,1945 € | 62000 En stock |
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Sin válvula de escape
|
||
| 0,2224 € - 0,4916 € | 11400 En stock |
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Sin válvula de escape
|
||
| 0,1027 € - 0,227 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Con válvula de escape
|
||
| 0,0971 € - 0,2147 € | 16000 En stock |
PEBD
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Con válvula de escape
|
||
| 0,5184 € - 1,1461 € | 80 En stock |
PEBD
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Con válvula de escape
|
||
| 0,099 € - 0,2187 € | 9400 En stock |
PEBD
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Sin válvula de escape
|
||
| 0,2279 € - 0,5039 € | 9250 En stock |
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Sin válvula de escape
|
||
| 0,1529 € - 0,1609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
6
|
Sin válvula de escape
|
||
| 0,0694 € - 0,1536 € | 93840 En stock |
PEBD
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Sin válvula de escape
|
||
| 0,0998 € - 0,2206 € | 54000 En stock |
PEBD
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Con válvula de escape
|
||
| 10073605 | 0,1987 € - 0,2092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Con válvula de escape
|
|
| 0,6309 € - 0,6643 € | 616 En stock |
PEAD
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Con válvula de escape
|
||
| 0,5212 € - 1,1522 € | 900 En stock |
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Con válvula de escape
|
||
| 0,1385 € - 0,3063 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Con válvula de escape
|
||
| 10074336 | 0,649 € - 0,6833 € | 354 En stock |
PEAD
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
Con válvula de escape
|
|
| 0,1027 € - 0,227 € | 400 En stock |
PEBD
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Sin válvula de escape
|
||
| 0,0998 € - 0,2206 € | 53200 En stock |
PEBD
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Sin válvula de escape
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar