Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

ANSI LDPE - PCR Ajustable a presión

 (3 conjuntos de productos)


Tapones de plástico para tubería PCR

pipe caps de plástico proporcionan una protección eficaz para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente. Cuenta con un orificio de presión, lo que permite la liberación de presión dependiendo del clima atmosférico del lugar donde se maneja.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPEPCR

Tapones para tubería PCR

Pipe caps son tapas protectoras de bajo costo y acabado de alta calidad ideales para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPCR

Protectores totales de bridas de montaje a presión PCR

Los protectores totales de bridas tienen un diseño sencillo de montaje a presión. Cuentan con aletas flexibles que garantizan un ajuste perfecto en el orificio, en todo momento. No requiere ningún elemento de fijación para el ensamblaje.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCXFPCR