Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Goma Ajustable a presión Alta temperatura

 (10 conjuntos de productos)


Capuchones con arandela de enmascaramiento

Los tapones con arandela de ocultación están pensados como tapones con una arandela adicional para ocultar los orificios de conexión a tierra o de enchufe, cuando están invertidos. Protege contra disolventes, abrasivos y es apto para temperaturas de hasta +250ºC.Capuchones con arandela de enmascaramiento que pueden utilizarse como tapa protectora para puntas de remate roscadas y no roscadas.La arandela integrada enmascara la toma de tierra y también proporciona protección en los bordes.También puede invertirse y utilizarse para tapar agujeros. Material: Silicona Color: Gris, Natural, Morado, Amarillo, Negro, Rojo, Rosa, Verde Código De La Serie: SR5756

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.Los capuchones de enmascaramiento de extracción fácil proporcionan una protección óptima para puntas de remate, como varillas, tubos y tuberías, durante los procesos de fabricación.Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, recubrimiento de polvo, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.Para garantizar el mejor ajuste posible, la dimensión del diámetro interior debe ser aproximadamente un 10% menor que el diámetro exterior de la pieza que se va a cubrir. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Conos de enmascaramiento

Los conos de enmascarar pueden utilizarse como tapones o tapas. Su forma cónica les permite adaptarse a una gran variedad de diámetros interiores y exteriores. Se puede asegurar con ganchos de pintura. Disponible en silicona y EPDM.

  • Solución de enmascaramiento versátil que puede utilizarse como tapa o tapón.
  • Diseño cónico.
  • Opciones de materiales de primera calidad y económicos.
Material: Silicona, EPDM Color: Morado, Rojo, Natural, Teja, Negro, Azul, Verde, Marrón, Amarillo Código De La Serie: SR1075, SR1091

Cubierta guardapolvo USB

Estas cubiertas antipolvo están diseñadas para proteger los puertos USB y RJ del polvo, la suciedad, los residuos y la humedad, cuando no se utilizan. Resistente a temperaturas de hasta 150 C (302 F).

  • Evita que el polvo, la suciedad, los residuos y la humedad penetren en los componentes eléctricos.
  • Es resistente a temperaturas de hasta 150 C | 302 F
  • Se utiliza para aplicaciones que incluyen la industria tecnológica y cubre los conectores de impresoras, escáneres y otros dispositivos electrónicos con puertos USB.
Material: Nylon, Goma de Silicona, Plástico, EPDM Color: Negro, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRF0058

Tapones ahusados para altas temperaturas

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Tapones con lengüeta central

Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.

La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Se utilizan en diversas aplicaciones.

  • El diseño cónico permite que el tapón sea adecuado para varios diámetros interiores.
  • La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida a mano o con una herramienta.
  • Se utiliza en varias aplicaciones, como cables eléctricos en maquinaria, equipos y paneles de control.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo, Naranja, Rojo Código De La Serie: SR1174, SR1068

Tapones con lengüeta lateral

Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.

La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.

Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).

  • Protegen del polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
  • Soportan temperaturas de entre -40 C y 135 C.
  • El diseño cónico permite que la pieza encaje con diferentes diámetros interiores.
Material: PEBD, TPE Color: Amarillo, Natural, Azul Código De La Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Tapones cónicos

Los tapones cónicos cubiertos tienen bordes convexos que garantizan un ajuste seguro. Presenta un diseño de encaje a presión que facilita su uso y extracción. Se utiliza para tuberías, agujeros ciegos y muebles.Diseñados para garantizar un ajuste seguro gracias a sus lados convexos.Protegen contra los contaminantes, los residuos y los daños.Reutilizables gracias al material y sin afectar a la eficacia del sellado. Material: Silicona Color: Gris, Amarillo, Verde oscuro, Verde claro, Blanco, Rojo, Negro, Rosa, Morado, Azul, Azul oscuro, Transparente Código De La Serie: SR5751

Tapones protectores paralelos

Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.

La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.

Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.

  • El diseño paralelo garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes o residuos y la corrosión durante el almacenamiento y el envío.
  • Fáciles de instalar y extraer, y proporcionan un acabado limpio.
  • Adecuados para varias aplicaciones, incluyendo de automoción, de fabricación y comerciales.
Material: TPE, GTP, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinilo Color: Negro, Rojo, Natural, Verde Código De La Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Tapones rectos de enmascaramiento

Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Goma de Silicona, EPDM, Silicona Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Celeste, Naranja, Verde claro, Gris Código De La Serie: SR1052, SR1095