Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero Componentes mecánicos M24

 (2 conjuntos de productos)


Espaciadores

Estos espaciadores se utilizan para cubrir espacios en aplicaciones cuando no es suficiente un ajuste de la altura. Ofrecen el espacio y la alineación apropiados para componentes que quizá no estén totalmente perpendiculares o paralelos.

Generan un espacio o distancia mejorando el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad de la aplicación. Ayudan en la distribución equitativa de las cargas y presiones, reduciendo la posibilidad de concentraciones de tensión o desgaste prematuro, y son esenciales en aplicaciones donde haya vibraciones o movimiento.

Son fáciles de instalar y suelen utilizarse en aplicaciones de carga alta como automoción, maquinaria industrial y dispositivos eléctricos.

  • Cubren espacios en aplicaciones cuando no es suficiente un ajuste de la altura.
  • Ayudan a distribuir equitativamente cargas y presiones.
  • Se utilizan en los sectores de automoción, maquinaria industrial y dispositivos eléctricos.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SR62160

Pernos de hombro - Cabeza hexagonal

Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.

Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.

Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.

  • Esta pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
  • Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno.
  • Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético.
  • Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC