Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

ISO Vainas en espiral 65°C

 (1 conjunto de productos)


Spiral Guard® FRAS - Aprobado conforme a la seguridad en minas

Protectores de manguera en espiral para la seguridad en la minería. Sus propiedades ignífugas y antiestáticas están aprobadas, por lo que es ideal para aplicaciones subterráneas. Diseñado para proteger las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas del aplastamiento, el desgaste y la abrasión. Presenta una fuerte memoria de recuperación para aumentar la cobertura de la manguera y un rendimiento antiaplastamiento superior. Ideal para envolver uno o varios haces de mangueras.

  • Testados y aprobados de acuerdo con la antigua especificación 182:1986 de British Coal, satisfaciendo los requisitos del esquema no metálico para su uso bajo tierra.
  • Testados y aprobados por el Mine Safety Laboratory, Department of Mineral Resources, NSW de conformidad con AS2660 FRAS - 1991
  • Standard internacional: ISO 6805.
  • Patentes aplicables: Australia 747837, Alemania 69912586.3-08, Italia y Reino Unido 1062456, Estados Unidos 6286557
  • Retardantes del fuego y antiestáticos.
Material: PEAD Color: Gris, Negro Código De La Serie: SR1081