Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cuadrado 50°C

 (3 conjuntos de productos)


Conteras cuadradas

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Conteras para tubos roscadas cuadradas

Los tubos roscados cuadrados protegen contra los bordes afilados y proporcionan un acabado estéticamente agradable. Presenta un diseño a presión que permite ajustar los pies y las ruedas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de taladrar.Se utilizan para proteger del borde afilado del tubo y proporcionar un acabado estético.Diseñadas para añadir pies regulables en altura, ruedas y deslizamiento.El inserto del tubo de presión está provisto de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda Material: Acero, Aleación de aluminio fundido, PA, Nylon, PA6, PEAD, PSAi, PEAD con inserto de metal Color: Cromado, Natural, Negro, Gris Código De La Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Tapas finales cuadradas

Las tapas cuadradas protegen los artículos tubulares, al tiempo que proporcionan un acabado atractivo y brillante. El material flexible permite que se ajuste perfectamente y sin problemas, lo que da como resultado un ajuste firme y seguro.Tienen el acabado ideal para productos tubulares.Material flexible, que permite encajar la pieza con facilidad.Protegen los tubos de la suciedad, el polvo y otros residuos. Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SR1523