Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Una tuerca con una superficie exterior estriada que permite la rápida instalación y retirada sin herramientas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Diámetro exterior | Material completo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0808 € - 0,085 € | 16149 En stock |
M4
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2349 € - 0,2473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1902 € | 900 En stock |
M4
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10064528 | 0,0972 € - 0,1024 € | 24072 En stock |
M4
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,1959 € - 0,2062 € | 918 En stock |
M6
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,1015 € | 6582 En stock |
M6
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,0776 € | 8100 En stock |
M5
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1556 € - 0,1639 € | 1007 En stock |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,157 € - 0,1653 € | 2448 En stock |
M6
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,123 € - 0,1294 € | 12275 En stock |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1565 € | 11058 En stock |
M4
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1902 € | 17 En stock |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1917 € - 0,2019 € | 33890 En stock |
M8
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5438 € - 0,5725 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Blanco
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4963 € - 0,5228 € | 85 En stock |
M5
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % de fibra de vidrio
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,263 € - 0,2764 € | 4383 En stock |
M3
|
Blanco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,3492 € - 0,3669 € | 5546 En stock |
M5
|
Blanco
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,4587 € - 0,4831 € | 42 En stock |
M4
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % de fibra de vidrio
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,263 € - 0,2764 € | 30000 En stock |
M3
|
Blanco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4764 € - 0,5018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Blanco
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar