Menu Search

Tuerca moleteada M5 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

Esta tuerca moleteada está fabricada en nylon negro y es ideal para aplicaciones en las que se desee una instalación sin herramientas.
Referencia de Essentra:

10065211

Número de pieza del fabricante:

0760050000VR

1007 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1639 €
5000 + 0,1556 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

163,90 €

1000 x 0,1639 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M5
Altura general 8.0 mm
Diámetro exterior 10.0 mm
Color Natural
Material completo Poliamida 6/6
Código de material 3926909790
Forma de la tuerca Redonda

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros