Menu Search

Tuercas manuales moleteadas - Redondas / Plástico

En stock

Una tuerca con una superficie exterior estriada que permite la rápida instalación y retirada sin herramientas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro exterior Material completo Altura general Compra
0,1487 € - 0,1565 € 11058 En stock
M4
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,1807 € - 0,1902 € 17 En stock
M5
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,1959 € - 0,2062 € 918 En stock
M6
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,0736 € - 0,0776 € 7600 En stock
M5
Negro
10.0 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,1556 € - 0,1639 € 1007 En stock
M5
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,0808 € - 0,085 € 10449 En stock
M4
Negro
10.0 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,2349 € - 0,2473 € 16800 En stock
M6
Negro
16.0 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,1807 € - 0,1902 € 900 En stock
M4
Natural
20.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,123 € - 0,1294 € 12275 En stock
M5
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,1917 € - 0,2019 € 33890 En stock
M8
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
10064528 0,0972 € - 0,1024 € 20072 En stock
M4
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,0965 € - 0,1015 € 119 En stock
M6
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,157 € - 0,1653 € 2448 En stock
M6
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,5438 € - 0,5725 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Blanco
24.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,4963 € - 0,5228 € 85 En stock
M5
Negro
13.0 mm
30 % de fibra de vidrio
5.0 mm
0,4587 € - 0,4831 € 9442 En stock
M4
Negro
13.0 mm
30 % de fibra de vidrio
4.0 mm
0,263 € - 0,2764 € 7383 En stock
M3
Blanco
12.0 mm
Poliamida 6/6
5.2 mm
0,3492 € - 0,3669 € 5546 En stock
M5
Blanco
19.0 mm
Poliamida 6/6
7.7 mm
0,4764 € - 0,5018 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Blanco
20.0 mm
Poliamida 6/6
11.0 mm
0,3271 € - 0,3437 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Blanco
15.2 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
  • de 2
Tuerca moleteada M4 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10065204

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
11058 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M5 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10065242

Rango de precios
0,1902 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M6 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10065259

Rango de precios
0,2062 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
918 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M5 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Negro

10064559

Rango de precios
0,0776 € - 0,0736 €

Niveles de existencias
7600 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M5 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10065211

Rango de precios
0,1639 € - 0,1556 €

Niveles de existencias
1007 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M4 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Negro

10064535

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
10449 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M6 16.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Negro

10064573

Rango de precios
0,2473 € - 0,2349 €

Niveles de existencias
16800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M4 20.0 mm 8.0 mm PA Natural

10065235

Rango de precios
0,1902 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M5 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10064542

Rango de precios
0,1294 € - 0,123 €

Niveles de existencias
12275 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M8 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10065266

Rango de precios
0,2019 € - 0,1917 €

Niveles de existencias
33890 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M4 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10064528

Rango de precios
0,1024 € - 0,0972 €

Niveles de existencias
20072 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M6 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10064566

Rango de precios
0,1015 € - 0,0965 €

Niveles de existencias
119 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M6 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10065228

Rango de precios
0,1653 € - 0,157 €

Niveles de existencias
2448 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M8 24.0 mm 8.0 mm PA Blanco

10328453

Rango de precios
0,5725 € - 0,5438 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M5 13.0 mm 5.0 mm PA Negro

10089286

Rango de precios
0,5228 € - 0,4963 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    5.0 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    30 % de fibra de vidrio
Tuerca moleteada M4 13.0 mm 4.0 mm PA Negro

10089279

Rango de precios
0,4831 € - 0,4587 €

Niveles de existencias
9442 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    4.0 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    30 % de fibra de vidrio
Tuerca moleteada M3 12.0 mm 5.2 mm PA Blanco

10328385

Rango de precios
0,2764 € - 0,263 €

Niveles de existencias
7383 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Altura general
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M5 19.0 mm 7.7 mm PA Blanco

10328422

Rango de precios
0,3669 € - 0,3492 €

Niveles de existencias
5546 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    7.7 mm
  • Diámetro exterior
    19.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M5 20.0 mm 11.0 mm PA Blanco

10328415

Rango de precios
0,5018 € - 0,4764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    11.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M4 15.2 mm 8.0 mm PA Blanco

10328392

Rango de precios
0,3437 € - 0,3271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6