Las tuercas de bronce cilíndricas se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.
Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas con una rotación baja o media. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material. Fabricada en bronce, que tiene mayor resistencia a la corrosión que el acero pero es menos fuerte o resistente al calor.
Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de bronce cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Bronce Código De La Serie: SRL1330
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Medida de la rosca | d1 tol 7H | Superficie de contacto | Dirección de roscado | d2 tol. h10 | Paso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622,7895 € - 691,9849 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Mano derecha
|
120.0
|
10.0
|
||
| 11,4227 € - 15,2337 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
200.0
|
Mano derecha
|
22.0
|
4.0
|
||
| 38,8928 € - 51,8502 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
790.0
|
Mano derecha
|
45.0
|
8.0
|
||
| 14,8526 € - 19,8069 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Mano izquierda
|
26.0
|
3.0
|
||
| 33,4132 € - 44,5372 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
630.0
|
Mano derecha
|
40.0
|
8.0
|
||
| 12,9265 € - 17,2319 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Mano derecha
|
26.0
|
3.0
|
||
| 20,8987 € - 27,8718 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
490.0
|
Mano derecha
|
36.0
|
4.0
|
||
| 532,9941 € - 592,2191 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Mano derecha
|
110.0
|
10.0
|
||
| 102,2584 € - 120,304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
56.0
|
TR28 x 10
|
28.0
|
1570.0
|
Mano derecha
|
60.0
|
10.0
|
||
| 216,9283 € - 255,2031 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
80.0
|
TR40 x 14
|
40.0
|
3210.0
|
Mano derecha
|
80.0
|
14.0
|
||
| 52,8493 € - 66,0539 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Mano derecha
|
50.0
|
5.0
|
||
| 92,8442 € - 109,2315 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
240.0
|
Mano derecha
|
60.0
|
5.0
|
||
| 114,0107 € - 134,1266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
Mano izquierda
|
60.0
|
6.0
|
||
| 13,5548 € - 18,0662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
280.0
|
Mano derecha
|
26.0
|
6.0
|
||
| 173,5447 € - 216,9283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Mano izquierda
|
80.0
|
7.0
|
||
| 392,4918 € - 436,102 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Mano izquierda
|
100.0
|
9.0
|
||
| 173,761 € - 204,4344 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
72.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
2610.0
|
Mano derecha
|
75.0
|
12.0
|
||
| 550,5968 € - 611,7788 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Mano izquierda
|
120.0
|
10.0
|
||
| 211,3869 € - 248,6935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Mano derecha
|
80.0
|
7.0
|
||
| 319,8665 € - 355,4118 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Mano izquierda
|
90.0
|
8.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar