Las tuercas de bronce cilíndricas son fijaciones que se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.
Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción. No son adecuadas para movimientos motorizados. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.
Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1339
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | d1 tol 7H | Superficie de contacto | Paso | d2 tol. h10 | Dirección de roscado | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,7641 € - 30,3486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR30 x 12
|
30.0
|
1335.0
|
12.0
|
60.0
|
Mano derecha
|
||
| 6,8969 € - 9,2029 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR12 x 6
|
12.0
|
210.0
|
6.0
|
26.0
|
Mano derecha
|
||
| 17,0519 € - 22,7429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR24 x 10
|
24.0
|
845.0
|
10.0
|
50.0
|
Mano derecha
|
||
| 10,5464 € - 14,0583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR20 x 8
|
20.0
|
590.0
|
8.0
|
45.0
|
Mano derecha
|
||
| 10,0809 € - 13,4448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR14 x 6
|
14.0
|
285.0
|
6.0
|
30.0
|
Mano derecha
|
||
| 10,6098 € - 14,1535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR16 x 8
|
16.0
|
365.0
|
8.0
|
36.0
|
Mano derecha
|
||
| 12,0061 € - 16,0047 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR10 x 4
|
10.0
|
150.0
|
4.0
|
22.0
|
Mano derecha
|
||
| 56,3601 € - 69,8155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 14
|
40.0
|
2400.0
|
14.0
|
80.0
|
Mano derecha
|
||
| 22,1505 € - 29,5446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR28 x 10
|
28.0
|
1175.0
|
10.0
|
60.0
|
Mano derecha
|
||
| 8,0499 € - 10,7368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Mano derecha
|
||
| 4,6121 € - 6,1565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR14 x 3
|
14.0
|
285.0
|
3.0
|
30.0
|
Mano derecha
|
||
| 7,4999 € - 9,9963 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Mano izquierda
|
||
| 13,3707 € - 17,8347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Mano derecha
|
||
| 38,2504 € - 51,0076 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Mano izquierda
|
||
| 9,2029 € - 12,2812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR16 x 4
|
16.0
|
365.0
|
4.0
|
36.0
|
Mano izquierda
|
||
| 10,2819 € - 13,7092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR20 x 4
|
20.0
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
Mano izquierda
|
||
| 16,2374 € - 21,6428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Mano izquierda
|
||
| 209,7214 € - 245,2956 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR70 x 10
|
70.0
|
7140.0
|
10.0
|
110.0
|
Mano derecha
|
||
| 55,5773 € - 68,8317 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
Mano derecha
|
||
| 41,5719 € - 55,4292 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR36 x 6
|
36.0
|
1950.0
|
6.0
|
75.0
|
Mano izquierda
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar