20149420
20149420
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 13,4448 € |
| 10 - 19 | 12,0908 € |
| 20 - 49 | 11,4138 € |
| 50 - 99 | 10,7473 € |
| 100 + | 10,0809 € |
| Medida de la rosca | TR14 x 6 |
|---|---|
| Número de inicios | 2.0 |
| d1 tol 7H | 14.0 |
| Paso | 6.0 |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Superficie de contacto | 285.0 |
| d2 tol. h10 | 30.0 |
| Peso kg | 0.09 |
| Material | Acero |
| Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar