Las tuercas de bronce cilíndricas son fijaciones que se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.
Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción. No son adecuadas para movimientos motorizados. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.
Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1339
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | d1 tol 7H | Superficie de contacto | Paso | d2 tol. h10 | Dirección de roscado | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,8105 € - 21,0738 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Mano izquierda
|
||
24,4728 € - 32,6407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR28 x 5
|
28.0
|
1175.0
|
5.0
|
60.0
|
Mano izquierda
|
||
17,304 € - 23,072 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR22 x 5
|
22.0
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
Mano izquierda
|
||
48,3379 € - 64,4471 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
40.0
|
2400.0
|
7.0
|
80.0
|
Mano izquierda
|
||
217,4021 € - 255,7593 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR50 x 8
|
50.0
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
Mano izquierda
|
||
288,8738 € - 339,8485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR70 x 10
|
70.0
|
7140.0
|
10.0
|
110.0
|
Mano izquierda
|
||
13,2252 € - 17,6439 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR18 x 8
|
18.0
|
470.0
|
8.0
|
40.0
|
Mano derecha
|
||
16,6036 € - 22,145 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR24 x 10
|
24.0
|
845.0
|
10.0
|
50.0
|
Mano derecha
|
||
11,6905 € - 15,5839 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Mano izquierda
|
||
7,8074 € - 10,3927 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
Mano derecha
|
||
21,5682 € - 28,7679 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
Mano derecha
|
||
47,4006 € - 58,6997 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
40.0
|
2400.0
|
7.0
|
80.0
|
Mano derecha
|
||
19,2713 € - 25,6779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR26 x 5
|
26.0
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
Mano izquierda
|
||
37,2448 € - 49,6666 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Mano izquierda
|
||
40,479 € - 53,972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR36 x 6
|
36.0
|
1950.0
|
6.0
|
75.0
|
Mano izquierda
|
||
65,6625 € - 77,2397 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
Mano izquierda
|
||
19,7451 € - 26,3165 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Mano derecha
|
||
37,9761 € - 50,6348 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR36 x 6
|
36.0
|
1950.0
|
6.0
|
75.0
|
Mano derecha
|
||
19,9408 € - 26,5843 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR28 x 5
|
28.0
|
1175.0
|
5.0
|
60.0
|
Mano derecha
|
||
10,7738 € - 14,3685 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR22 x 5
|
22.0
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
Mano derecha
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar