Las tuercas de bronce cilíndricas son fijaciones que se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.
Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción. No son adecuadas para movimientos motorizados. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.
Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1339
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | d1 tol 7H | Superficie de contacto | Paso | d2 tol. h10 | Dirección de roscado | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8383 € - 10,4545 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Mano derecha
|
||
| 4,4908 € - 5,9946 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR14 x 3
|
14.0
|
285.0
|
3.0
|
30.0
|
Mano derecha
|
||
| 11,6905 € - 15,5839 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Mano izquierda
|
||
| 4,6968 € - 6,2521 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Mano derecha
|
||
| 14,1419 € - 18,849 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR26 x 5
|
26.0
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
Mano derecha
|
||
| 10,7738 € - 14,3685 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR22 x 5
|
22.0
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
Mano derecha
|
||
| 9,7953 € - 13,0604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR14 x 3
|
14.0
|
210.0
|
3.0
|
30.0
|
Mano izquierda
|
||
| 8,6932 € - 11,6081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
Mano izquierda
|
||
| 19,7451 € - 26,3165 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Mano derecha
|
||
| 15,8105 € - 21,0738 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Mano izquierda
|
||
| 6,7156 € - 8,9404 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR16 x 4
|
16.0
|
365.0
|
4.0
|
36.0
|
Mano derecha
|
||
| 9,3524 € - 12,4733 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR20 x 4
|
20.0
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
Mano derecha
|
||
| 8,961 € - 11,9583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR16 x 4
|
16.0
|
365.0
|
4.0
|
36.0
|
Mano izquierda
|
||
| 10,0116 € - 13,3488 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR20 x 4
|
20.0
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
Mano izquierda
|
||
| 7,3027 € - 9,7335 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Mano izquierda
|
||
| 13,0192 € - 17,3658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Mano derecha
|
||
| 204,2078 € - 238,8467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR70 x 10
|
70.0
|
7140.0
|
10.0
|
110.0
|
Mano derecha
|
||
| 54,1162 € - 67,0221 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
Mano derecha
|
||
| 288,8738 € - 339,8485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR70 x 10
|
70.0
|
7140.0
|
10.0
|
110.0
|
Mano izquierda
|
||
| 252,865 € - 297,4949 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR60 x 9
|
60.0
|
5490.0
|
9.0
|
100.0
|
Mano izquierda
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar