Menu Search

Tuercas de acero cilíndricas

En producción

Las tuercas de bronce cilíndricas son fijaciones que se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.

Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción. No son adecuadas para movimientos motorizados. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.

Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira.
  • Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción
  • Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1339

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca d1 tol 7H Superficie de contacto Paso d2 tol. h10 Dirección de roscado Compra
10,2691 € - 13,6887 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR20 x 8
20.0
590.0
8.0
45.0
Mano derecha
9,8159 € - 13,0913 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR14 x 6
14.0
285.0
6.0
30.0
Mano derecha
48,4615 € - 60,0078 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR36 x 12
36.0
1950.0
12.0
75.0
Mano derecha
6,7156 € - 8,961 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
Mano derecha
21,5682 € - 28,7679 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR28 x 10
28.0
1175.0
10.0
60.0
Mano derecha
11,6905 € - 15,5839 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR10 x 4
10.0
150.0
4.0
22.0
Mano derecha
54,8784 € - 67,98 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
Mano derecha
10,3309 € - 13,7814 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR16 x 8
16.0
365.0
8.0
36.0
Mano derecha
22,1656 € - 29,5507 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
Mano derecha
11,6905 € - 15,5839 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Mano izquierda
9,7953 € - 13,0604 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Mano izquierda
8,6932 € - 11,6081 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Mano izquierda
7,8383 € - 10,4545 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Mano derecha
4,6968 € - 6,2521 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Mano derecha
6,7156 € - 8,9404 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Mano derecha
14,1419 € - 18,849 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Mano derecha
19,7451 € - 26,3165 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Mano derecha
151,4821 € - 177,1806 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Mano derecha
10,0116 € - 13,3488 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Mano izquierda
164,7073 € - 192,6203 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Mano derecha
  • de 3
Tuerca cilíndrica TR20 x 8 30.0 Acero

20149444

Rango de precios
13,6887 € - 10,2691 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR14 x 6 21.0 Acero

20149420

Rango de precios
13,0913 € - 9,8159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 6
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR36 x 12 54.0 Acero

20149468

Rango de precios
60,0078 € - 48,4615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR12 x 6 18.0 Acero

20149529

Rango de precios
8,961 € - 6,7156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 6
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR28 x 10 42.0 Acero

20149734

Rango de precios
28,7679 € - 21,5682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 10
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR10 x 4 15.0 Acero

20149543

Rango de precios
15,5839 € - 11,6905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 4
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR40 x 14 60.0 Acero

20149475

Rango de precios
67,98 € - 54,8784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 14
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    14.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR16 x 8 24.0 Acero

20149031

Rango de precios
13,7814 € - 10,3309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR30 x 12 45.0 Acero

20149536

Rango de precios
29,5507 € - 22,1656 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR10 x 2 15.0 Acero

20147365

Rango de precios
15,5839 € - 11,6905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR14 x 3 21.0 Acero

20147402

Rango de precios
13,0604 € - 9,7953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR18 x 4 27.0 Acero

20147440

Rango de precios
11,6081 € - 8,6932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR10 x 2 15.0 Acero

20147358

Rango de precios
10,4545 € - 7,8383 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR12 x 3 18.0 Acero

20147372

Rango de precios
6,2521 € - 4,6968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR16 x 4 24.0 Acero

20147419

Rango de precios
8,9404 € - 6,7156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR26 x 5 39.0 Acero

20147518

Rango de precios
18,849 € - 14,1419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR30 x 6 45.0 Acero

20147556

Rango de precios
26,3165 € - 19,7451 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR50 x 8 75.0 Acero

20147655

Rango de precios
177,1806 € - 151,4821 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR20 x 4 30.0 Acero

20147464

Rango de precios
13,3488 € - 10,0116 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR60 x 9 90.0 Acero

20147679

Rango de precios
192,6203 € - 164,7073 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Paso
    9.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha