En esta gama usada con tornillos de avance, encontrará una amplia variedad de tuercas cuadradas dependiendo de sus necesidades: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado..En esta gama encontrará: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.
Material: Acero, Bronce, Latón Código De La Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | d1 tol 7H | Material | h1 & w1 | Dirección de roscado | Paso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8969 € - 9,1818 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR14 x 3
|
14.0
|
Acero
|
25.0
|
Mano derecha
|
3.0
|
||
| 37,3724 € - 49,8334 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR18 x 4
|
18.0
|
Latón
|
35.0
|
Mano derecha
|
4.0
|
||
| 68,472 € - 91,2996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acero
|
60.0
|
Mano izquierda
|
7.0
|
||
| 100,0477 € - 125,0649 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR20 x 4
|
20.0
|
Bronce
|
40.0
|
Mano izquierda
|
4.0
|
||
| 14,1112 € - 18,829 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR22 x 5
|
22.0
|
Acero
|
35.0
|
Mano izquierda
|
5.0
|
||
| 40,4824 € - 53,98 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR18 x 4
|
18.0
|
Latón
|
35.0
|
Mano izquierda
|
4.0
|
||
| 147,4799 € - 163,8653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
40.0
|
Latón
|
60.0
|
Mano izquierda
|
7.0
|
||
| 143,3121 € - 159,2321 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR36 x 6
|
36.0
|
Latón
|
60.0
|
Mano izquierda
|
6.0
|
||
| 40,3978 € - 53,8743 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR36 x 6
|
36.0
|
Acero
|
60.0
|
Mano izquierda
|
6.0
|
||
| 54,1387 € - 72,1955 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR30 x 6
|
30.0
|
Acero
|
50.0
|
Mano izquierda
|
6.0
|
||
| 22,69 € - 30,2534 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR12 x 3
|
12.0
|
Acero
|
25.0
|
Mano derecha
|
3.0
|
||
| 33,6701 € - 44,904 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR36 x 6
|
36.0
|
Acero
|
60.0
|
Mano derecha
|
6.0
|
||
| 71,5291 € - 89,4167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR16 x 4
|
16.0
|
Bronce
|
35.0
|
Mano izquierda
|
4.0
|
||
| 6,3363 € - 8,4413 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR12 x 3
|
12.0
|
Acero
|
25.0
|
Mano izquierda
|
3.0
|
||
| 40,9372 € - 54,5724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acero
|
60.0
|
Mano derecha
|
7.0
|
||
| 50,796 € - 67,7316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 4
|
40.0
|
Acero
|
60.0
|
Mano derecha
|
4.0
|
||
| 72,6504 € - 96,8637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR44 x 7
|
44.0
|
Acero
|
65.0
|
Mano izquierda
|
7.0
|
||
| 214,9787 € - 238,8641 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
40.0
|
Bronce
|
60.0
|
Mano izquierda
|
7.0
|
||
| 14,1006 € - 18,8079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR26 x 5
|
26.0
|
Acero
|
40.0
|
Mano izquierda
|
5.0
|
||
| 21,7274 € - 28,9734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR12 x 3
|
12.0
|
Latón
|
25.0
|
Mano derecha
|
3.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar