Menu Search

Tuercas con alas y de mariposa - Tuercas con alas de plástico

En stock

Las tuercas con alas tienen pestañas para el pulgar que proporcionan un agarre extra para permitir la instalación y retirada fáciles, rápidas y sin herramientas.

Código De La Serie: SR1956

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura general Envergadura de alas Compra
0,2422 € - 0,2549 € 2998 En stock
M10 x 1.5
18.3 mm
34.8 mm
0,1284 € - 0,1585 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
13.4 mm
29.7 mm
0,1502 € - 0,1855 € 10498 En stock
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,1094 € - 0,135 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
13.4 mm
29.7 mm
0,0811 € - 0,1002 € 495 En stock
M4 x 0.7
8.0 mm
16.0 mm
0,125 € - 0,1544 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
11.1 mm
22.2 mm
0,1273 € - 0,1571 € 1000 En stock
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
0,1015 € - 0,1254 € 20000 En stock
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
0,1157 € - 0,1428 € 27373 En stock
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
0,4015 € - 0,4956 € 1000 En stock
M12 x 1.75
22.7 mm
44.7 mm
0,5413 € - 0,5693 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
22.0 mm
35.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
12.0 mm
25.0 mm
0,564 € - 0,5941 € 766 En stock
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,6274 € - 0,6608 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € 661 En stock
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,6791 € - 0,7147 € 57 En stock
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,1718 € - 0,1809 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
22.0 mm
35.0 mm
0,207 € - 0,2179 € 18398 En stock
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,7028 € - 0,7394 € 1036 En stock
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € 3652 En stock
M5
14.0 mm
25.0 mm
  • de 2
Tuerca con alas M10 x 1.5 18.3 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Natural

10327487

Rango de precios
0,2549 € - 0,2422 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    16.2 mm
  • Altura general
    18.3 mm
  • Envergadura de alas
    34.8 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
Tuerca con alas M6 x 1.0 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Natural

10327456

Rango de precios
0,1585 € - 0,1284 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
  • Altura general
    13.4 mm
  • Envergadura de alas
    29.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tuerca con alas M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10327395

Rango de precios
0,1855 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
10498 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Envergadura de alas
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tuerca con alas M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Natural

10327449

Rango de precios
0,135 € - 0,1094 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
  • Altura general
    13.4 mm
  • Envergadura de alas
    29.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tuerca con alas M4 x 0.7 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10327401

Rango de precios
0,1002 € - 0,0811 €

Niveles de existencias
495 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Envergadura de alas
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tuerca con alas M5 x 0.8 11.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10327425

Rango de precios
0,1544 € - 0,125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Altura general
    11.1 mm
  • Envergadura de alas
    22.2 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tuerca con alas M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Natural

10327432

Rango de precios
0,1571 € - 0,1273 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    10.2 mm
  • Altura general
    12.2 mm
  • Envergadura de alas
    22.8 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tuerca con alas M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Natural

10327418

Rango de precios
0,1254 € - 0,1015 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    10.2 mm
  • Altura general
    12.2 mm
  • Envergadura de alas
    22.8 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tuerca con alas M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Natural

10327463

Rango de precios
0,1428 € - 0,1157 €

Niveles de existencias
27373 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    14.2 mm
  • Altura general
    16.0 mm
  • Envergadura de alas
    27.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tuerca con alas M12 x 1.75 22.7 mm 44.7 mm Nylon 6/6 Natural

10327494

Rango de precios
0,4956 € - 0,4015 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    21.1 mm
  • Altura general
    22.7 mm
  • Envergadura de alas
    44.7 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Diámetro de inclinación
    1.8 mm
Tuerca con alas M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10326794

Rango de precios
0,5693 € - 0,5413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    14.0 mm
  • Altura general
    22.0 mm
  • Envergadura de alas
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tuerca con alas M3 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10326732

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
  • Altura general
    12.0 mm
  • Envergadura de alas
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tuerca con alas M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10326763

Rango de precios
0,5941 € - 0,564 €

Niveles de existencias
766 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    14.0 mm
  • Altura general
    22.0 mm
  • Envergadura de alas
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tuerca con alas M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10326770

Rango de precios
0,6608 € - 0,6274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Altura general
    24.0 mm
  • Envergadura de alas
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tuerca con alas M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10326787

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
661 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
  • Altura general
    12.0 mm
  • Envergadura de alas
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tuerca con alas M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natural

10326824

Rango de precios
0,7147 € - 0,6791 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Altura general
    25.0 mm
  • Envergadura de alas
    41.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
Tuerca con alas M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10060322

Rango de precios
0,1809 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    14.0 mm
  • Altura general
    22.0 mm
  • Envergadura de alas
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tuerca con alas M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon 6/6 Natural

10262481

Rango de precios
0,2179 € - 0,207 €

Niveles de existencias
18398 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Altura general
    25.0 mm
  • Envergadura de alas
    41.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
Tuerca con alas M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Natural

10180280

Rango de precios
0,7394 € - 0,7028 €

Niveles de existencias
1036 En stock
Atributos
  • Altura general
    16.0 mm
  • Envergadura de alas
    26.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca con alas M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10180242

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
3652 En stock
Atributos
  • Altura general
    14.0 mm
  • Envergadura de alas
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6