Menu Search

Tuerca con alas M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Natural

Esta tuerca de mariposa de nylon natural tiene dos alas que sobresalen para permitir una fácil instalación manual.
Referencia de Essentra:

10327432

Número de pieza del fabricante:

06M050080WN

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1571 €
2500 - 9999 0,1414 €
10000 + 0,1273 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

78,55 €

500 x 0,1571 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la base 10.2 mm
Altura general 12.2 mm
Envergadura de alas 22.8 mm
Medida de la rosca M5 x 0.8
Diámetro de inclinación 0.8 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándares REACH, RoHS, UL
Código de material 3926909790

El producto 06M050080WN reemplaza:

Tuerca con alas M5 12.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Natural
Referencia de Essentra: 10326756
Número de pieza del fabricante: 053101400002

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros