Menu Search

Tuercas con alas y de mariposa - Tuercas con alas de plástico

En stock

Las tuercas con alas tienen pestañas para el pulgar que proporcionan un agarre extra para permitir la instalación y retirada fáciles, rápidas y sin herramientas.

Código De La Serie: SR1956

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura general Envergadura de alas Compra
0,207 € - 0,2179 € 19398 En stock
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,7028 € - 0,7394 € 736 En stock
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,1813 € - 0,1909 € 70 En stock
M8
22.0 mm
35.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € 2700 En stock
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € 1652 En stock
M5
14.0 mm
25.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,1813 € - 0,1909 € 1000 En stock
M4
24.0 mm
35.0 mm
0,1718 € - 0,1809 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
22.0 mm
35.0 mm
0,0798 € - 0,1765 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,564 € - 0,5941 € 766 En stock
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,6274 € - 0,6608 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,5413 € - 0,5693 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
22.0 mm
35.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
12.0 mm
25.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € 661 En stock
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,6791 € - 0,7147 € 57 En stock
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,4015 € - 0,4956 € 1000 En stock
M12 x 1.75
22.56 mm
14.15 mm
0,1273 € - 0,1571 € 1000 En stock
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
0,1015 € - 0,1254 € 20000 En stock
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
0,1157 € - 0,1428 € 27373 En stock
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
0,125 € - 0,1544 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
11.1 mm
22.2 mm
  • de 2
Tuerca con alas M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon 6/6 Natural

10262481

Rango de precios
0,2179 € - 0,207 €

Niveles de existencias
19398 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Altura general
    25.0 mm
  • Envergadura de alas
    41.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
Tuerca con alas M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Natural

10180280

Rango de precios
0,7394 € - 0,7028 €

Niveles de existencias
736 En stock
Atributos
  • Altura general
    16.0 mm
  • Envergadura de alas
    26.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca con alas M8 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10060353

Rango de precios
0,1909 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    14.0 mm
  • Altura general
    22.0 mm
  • Envergadura de alas
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.25 mm
Tuerca con alas M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10180228

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • Altura general
    14.0 mm
  • Envergadura de alas
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca con alas M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10180242

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
1652 En stock
Atributos
  • Altura general
    14.0 mm
  • Envergadura de alas
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca con alas M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10180266

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    14.0 mm
  • Envergadura de alas
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca con alas M4 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10060438

Rango de precios
0,1909 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Altura general
    24.0 mm
  • Envergadura de alas
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tuerca con alas M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10060322

Rango de precios
0,1809 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    14.0 mm
  • Altura general
    22.0 mm
  • Envergadura de alas
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tuerca con alas M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10060261

Rango de precios
0,1765 € - 0,0798 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
  • Altura general
    12.0 mm
  • Envergadura de alas
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tuerca con alas M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10326763

Rango de precios
0,5941 € - 0,564 €

Niveles de existencias
766 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    14.0 mm
  • Altura general
    22.0 mm
  • Envergadura de alas
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tuerca con alas M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10326770

Rango de precios
0,6608 € - 0,6274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Altura general
    24.0 mm
  • Envergadura de alas
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tuerca con alas M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10326794

Rango de precios
0,5693 € - 0,5413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    14.0 mm
  • Altura general
    22.0 mm
  • Envergadura de alas
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tuerca con alas M3 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10326732

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
  • Altura general
    12.0 mm
  • Envergadura de alas
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tuerca con alas M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10326787

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
661 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
  • Altura general
    12.0 mm
  • Envergadura de alas
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tuerca con alas M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natural

10326824

Rango de precios
0,7147 € - 0,6791 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Altura general
    25.0 mm
  • Envergadura de alas
    41.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
Tuerca con alas M12 x 1.75 22.56 mm 14.15 mm Nylon 6/6 Natural

10327494

Rango de precios
0,4956 € - 0,4015 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura general
    22.56 mm
  • Envergadura de alas
    14.15 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca con alas M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Natural

10327432

Rango de precios
0,1571 € - 0,1273 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    10.2 mm
  • Altura general
    12.2 mm
  • Envergadura de alas
    22.8 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tuerca con alas M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Natural

10327418

Rango de precios
0,1254 € - 0,1015 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    10.2 mm
  • Altura general
    12.2 mm
  • Envergadura de alas
    22.8 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tuerca con alas M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Natural

10327463

Rango de precios
0,1428 € - 0,1157 €

Niveles de existencias
27373 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    14.2 mm
  • Altura general
    16.0 mm
  • Envergadura de alas
    27.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tuerca con alas M5 x 0.8 11.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10327425

Rango de precios
0,1544 € - 0,125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Altura general
    11.1 mm
  • Envergadura de alas
    22.2 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm