Las tuercas con alas tienen pestañas para el pulgar que proporcionan un agarre extra para permitir la instalación y retirada fáciles, rápidas y sin herramientas.
Código De La Serie: SR1956
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Altura general | Envergadura de alas | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1813 € - 0,1909 € | 70 En stock |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3347 € - 0,3519 € | 2700 En stock |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1813 € - 0,1909 € | 1000 En stock |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3347 € - 0,3519 € | 3652 En stock |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,207 € - 0,2179 € | 24398 En stock |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,7028 € - 0,7394 € | 736 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,3347 € - 0,3519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,1765 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1718 € - 0,1809 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4015 € - 0,4956 € | 1000 En stock |
M12 x 1.75
|
0.894 in
22.7 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
||
| 0,1157 € - 0,1428 € | 27373 En stock |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,1273 € - 0,1571 € | 1000 En stock |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,135 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| 0,1502 € - 0,1855 € | 10498 En stock |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,125 € - 0,1544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2422 € - 0,2549 € | 2998 En stock |
M10 x 1.5
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,1002 € | 495 En stock |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3347 € - 0,3519 € | 661 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6791 € - 0,7147 € | 57 En stock |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar