Menu Search

Tuerca hexagonal de bridas - Plástico

En stock

La tuerca con bridas es una tuerca hexagonal con un reborde en la base, que actúa como una arandela integrada. Esto reparte la carga y evita que se dañe la pieza, a la vez que reduce el riesgo de que la tuerca se afloje en la aplicación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Altura general Compra
0,1244 € - 0,1308 € 1396 En stock
M8
14.0 mm
9.0 mm
0,1058 € - 0,1114 € 10370 En stock
M6
10.0 mm
7.3 mm
0,1058 € - 0,1114 € 993 En stock
M5
8.0 mm
6.5 mm
1,2075 € - 1,2722 € 4320 En stock
M10
9.5 mm
0,1543 € - 0,1624 € 34719 En stock
M4
7.0 mm
4.1 mm
0,1665 € - 0,1752 € 5945 En stock
M5
8.0 mm
5.1 mm
0,1353 € - 0,1425 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
6.0 mm
0,1854 € - 0,1951 € 7490 En stock
M6
10.0 mm
6.0 mm
0,1448 € - 0,1524 € 32080 En stock
M3
5.5 mm
3.2 mm
10102466 0,207 € - 0,2179 € 1057 En stock
M8
13.0 mm
8.0 mm
2,8695 € - 3,0201 € 944 En stock
M16
15.8 mm
0,7647 € - 0,805 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
23.7 mm
15.8 mm
0,6103 € - 0,6425 € 5953 En stock
M12
18.7 mm
14.4 mm
0,0736 € - 0,0909 € 2680 En stock
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
0,2528 € - 0,3121 € 2245 En stock
M12 x 1.75
19.0 mm
14.5 mm
0,0905 € - 0,0952 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
0,1242 € - 0,1534 € 67 En stock
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
1,9938 € - 2,0988 € 3000 En stock
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
0,404 € - 0,4988 € 500 En stock
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
0,5674 € - 0,7005 € 998 En stock
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
  • de 2
Tuerca de bloqueo M8 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061527

Rango de precios
0,1308 € - 0,1244 €

Niveles de existencias
1396 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia entre llaves
    14.0 mm
  • Altura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de bloqueo M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061510

Rango de precios
0,1114 € - 0,1058 €

Niveles de existencias
10370 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    7.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de bloqueo M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061503

Rango de precios
0,1114 € - 0,1058 €

Niveles de existencias
993 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M10 16.0 mm Nylon Natural

10400494

Rango de precios
1,2722 € - 1,2075 €

Niveles de existencias
4320 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    9.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Tuerca de arandela M4 7.0 mm Nylon 6/6 Natural

10242728

Rango de precios
0,1624 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
34719 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura general
    4.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10242735

Rango de precios
0,1752 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
5945 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    5.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M16 10.0 mm Nylon Blanco

10139363

Rango de precios
0,1425 € - 0,1353 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Altura general
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Tuerca de arandela M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10102459

Rango de precios
0,1951 € - 0,1854 €

Niveles de existencias
7490 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10242711

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
32080 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura general
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M8 13.0 mm Nylon 6/6 Natural

10102466

Rango de precios
0,2179 € - 0,207 €

Niveles de existencias
1057 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M16 23.7 mm Nylon Natural

10400517

Rango de precios
3,0201 € - 2,8695 €

Niveles de existencias
944 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Altura general
    15.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Tuerca de arandela M16 Natural Nylon 6/6

10203576

Rango de precios
0,805 € - 0,7647 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Distancia entre llaves
    23.7 mm
  • Altura general
    15.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M12 Natural Nylon 6/6

10338094

Rango de precios
0,6425 € - 0,6103 €

Niveles de existencias
5953 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Distancia entre llaves
    18.7 mm
  • Altura general
    14.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Natural

10179666

Rango de precios
0,0909 € - 0,0736 €

Niveles de existencias
2680 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Distancia entre llaves
    7.9 mm
  • Altura general
    5.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M12 x 1.75 19.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179703

Rango de precios
0,3121 € - 0,2528 €

Niveles de existencias
2245 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura general
    14.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10179642

Rango de precios
0,0952 € - 0,0905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura general
    3.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179673

Rango de precios
0,1534 € - 0,1242 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M25 x 1.5 27.9 mm Nylon 6/6 Natural

10179741

Rango de precios
2,0988 € - 1,9938 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M25 x 1.5
  • Distancia entre llaves
    27.9 mm
  • Altura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Natural

10179710

Rango de precios
0,4988 € - 0,404 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Distancia entre llaves
    18.9 mm
  • Altura general
    6.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Natural

10179758

Rango de precios
0,7005 € - 0,5674 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Distancia entre llaves
    36.5 mm
  • Altura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural