Menu Search

Tuerca hexagonal de bridas - Plástico

En stock

La tuerca con bridas es una tuerca hexagonal con un reborde en la base, que actúa como una arandela integrada. Esto reparte la carga y evita que se dañe la pieza, a la vez que reduce el riesgo de que la tuerca se afloje en la aplicación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Altura general Compra
0,0929 € - 0,0978 € 5692 En stock
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
0,1291 € - 0,1359 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
0,4019 € - 0,4962 € 710 En stock
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
0,0756 € - 0,0934 € 1680 En stock
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
0,4149 € - 0,5123 € 1500 En stock
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
0,1086 € - 0,1144 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
6.5 mm
0,1277 € - 0,1344 € 7396 En stock
M8
14.0 mm
9.0 mm
1,2401 € - 1,3066 € 4220 En stock
M10
9.5 mm
0,1086 € - 0,1144 € 8370 En stock
M6
10.0 mm
7.3 mm
2,947 € - 3,1017 € 944 En stock
M16
15.8 mm
0,3441 € - 0,3622 € 1000 En stock
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
10179734 0,2642 € - 0,3262 € 1512 En stock
M20 x 1.5
22.9 mm
8.0 mm
0,2596 € - 0,3206 € 2245 En stock
M12 x 1.75
19.0 mm
14.5 mm
2,0476 € - 2,1555 € 3000 En stock
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
0,5827 € - 0,7194 € 998 En stock
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
0,0822 € - 0,1015 € 130 En stock
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
0,1276 € - 0,1575 € 67 En stock
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 38080 En stock
M3
5.5 mm
3.2 mm
10102466 0,2126 € - 0,2238 € 1057 En stock
M8
13.0 mm
8.0 mm
0,1904 € - 0,2004 € 8990 En stock
M6
10.0 mm
6.0 mm
  • de 2
Tuerca hexagonal de bridas M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10179642

Rango de precios
0,0978 € - 0,0929 €

Niveles de existencias
5692 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura general
    3.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M8 x 1.25 13.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179680

Rango de precios
0,1359 € - 0,1291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M16 x 2.0 24.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179727

Rango de precios
0,4962 € - 0,4019 €

Niveles de existencias
710 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 2.0
  • Distancia entre llaves
    24.0 mm
  • Altura general
    19.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Natural

10179666

Rango de precios
0,0934 € - 0,0756 €

Niveles de existencias
1680 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Distancia entre llaves
    7.9 mm
  • Altura general
    5.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Natural

10179710

Rango de precios
0,5123 € - 0,4149 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Distancia entre llaves
    18.9 mm
  • Altura general
    6.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de bloqueo M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061503

Rango de precios
0,1144 € - 0,1086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de bloqueo M8 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061527

Rango de precios
0,1344 € - 0,1277 €

Niveles de existencias
7396 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia entre llaves
    14.0 mm
  • Altura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M10 16.0 mm Nylon Natural

10400494

Rango de precios
1,3066 € - 1,2401 €

Niveles de existencias
4220 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    9.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Tuerca de bloqueo M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061510

Rango de precios
0,1144 € - 0,1086 €

Niveles de existencias
8370 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    7.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M16 23.7 mm Nylon Natural

10400517

Rango de precios
3,1017 € - 2,947 €

Niveles de existencias
944 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Altura general
    15.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Tuerca hexagonal de bridas M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179697

Rango de precios
0,3622 € - 0,3441 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Distancia entre llaves
    16.0 mm
  • Altura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M20 x 1.5 22.9 mm Nylon 6/6 Natural

10179734

Rango de precios
0,3262 € - 0,2642 €

Niveles de existencias
1512 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5
  • Distancia entre llaves
    22.9 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M12 x 1.75 19.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179703

Rango de precios
0,3206 € - 0,2596 €

Niveles de existencias
2245 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura general
    14.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M25 x 1.5 27.9 mm Nylon 6/6 Natural

10179741

Rango de precios
2,1555 € - 2,0476 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M25 x 1.5
  • Distancia entre llaves
    27.9 mm
  • Altura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Natural

10179758

Rango de precios
0,7194 € - 0,5827 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Distancia entre llaves
    36.5 mm
  • Altura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179659

Rango de precios
0,1015 € - 0,0822 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura general
    3.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179673

Rango de precios
0,1575 € - 0,1276 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10242711

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
38080 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura general
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M8 13.0 mm Nylon 6/6 Natural

10102466

Rango de precios
0,2238 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
1057 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10102459

Rango de precios
0,2004 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
8990 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural