El tubo recto de enmascarar está pensado para cubrir espárragos y pasadores largos con tapones cortos. Puede recortarse al tamaño deseado y enmascararse con un orificio pasante haciendo pasar el diámetro exterior de los tubos. Se suministra en rollos para mayor comodidad.
Material: Silicona Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Longitud del rollo | Material | d | WT | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,9323 € - 39,6447 € | 53 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 27,5545 € - 29,0068 € | 23 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,5911 € - 16,7787 € | 83 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,3591 € - 29,5301 € | 63 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,5027 € - 1,581 € | 270 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4205 € - 5,356 € | 63 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,2651 € - 7,21 € | 104 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,0788 € - 9,0125 € | 1025 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,5105 € - 12,1746 € | 79 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,0435 € - 2,1516 € | 103 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,8325 € - 6,2521 € | 40 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8138 € - 1,9096 € | 47 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,6265 € - 5,7989 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,4505 € - 7,6323 € | 15 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,2062 € - 2,3226 € | 23 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,0457 € - 3,2074 € | 1104 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,6565 € - 8,0855 € | 1891 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,6865 € - 10,3515 € | 751 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 8,0855 € - 17,8602 € | 88 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,7485 € - 7,1142 € | 115 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar