Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tipo de impulso | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8686 € - 19,781 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
Forma Torx
|
24.0
|
||
| 5,7545 € - 9,5943 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
65.0
|
Acero inoxidable 316
|
11.0
|
Forma Torx
|
12.0
|
||
| 9,1395 € - 15,2325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Acero inoxidable 316
|
11.0
|
Forma Torx
|
12.0
|
||
| 13,3707 € - 22,2881 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
70.0
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
Forma Torx
|
24.0
|
||
| 6,3574 € - 10,5993 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
80.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma Torx
|
10.0
|
||
| 2,2108 € - 3,6918 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
7.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma Torx
|
12.0
|
||
| 21,0716 € - 35,1193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Titanio G5
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 3,7023 € - 6,167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
12.0
|
Acero inoxidable 316
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 23,9911 € - 39,9852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
100.0
|
Titanio G5
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 1,5127 € - 2,5176 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
25.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma Torx
|
6.0
|
||
| 1,5127 € - 2,5176 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
50.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma Torx
|
6.0
|
||
| 3,6283 € - 6,0507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
18.0
|
Acero inoxidable 316
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 3,6706 € - 6,1247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
55.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma Torx
|
10.0
|
||
| 7,1296 € - 11,8898 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
90.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma Torx
|
10.0
|
||
| 4,9294 € - 8,2192 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
| 1,5127 € - 2,5176 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma Torx
|
6.0
|
||
| 10,2925 € - 17,1471 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
65.0
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
Forma Torx
|
24.0
|
||
| 7,6374 € - 12,7255 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
35.0
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
Forma Torx
|
24.0
|
||
| 4,9294 € - 8,2192 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
35.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
| 6,167 € - 10,2713 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
100.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma Torx
|
14.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar