Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tipo de impulso | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,0451 € - 50,0786 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
60.0
|
Titanio G5
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
24.0
|
||
| 4,7998 € - 8,0031 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 33,8458 € - 56,4028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
90.0
|
Titanio G5
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
24.0
|
||
| 6,2521 € - 10,4236 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
35.0
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 35,5453 € - 59,2353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
45.0
|
Titanio G5
|
22.0
|
Forma hexagonal
|
30.0
|
||
| 15,4294 € - 25,7088 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
30.0
|
Acero inoxidable 316
|
22.0
|
Forma hexagonal
|
30.0
|
||
| 54,2913 € - 90,4855 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
70.0
|
Titanio G5
|
22.0
|
Forma hexagonal
|
30.0
|
||
| 1,9364 € - 3,2239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
7.0
|
Acero inoxidable 316
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 14,3273 € - 23,8857 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
75.0
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
Forma Torx
|
24.0
|
||
| 5,1397 € - 8,5696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 24,6067 € - 41,0043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
90.0
|
Acero inoxidable 316
|
22.0
|
Forma Torx
|
30.0
|
||
| 5,2736 € - 8,7859 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
14.0
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
| 2,266 € - 3,7801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
18.0
|
Acero inoxidable 316
|
5.0
|
Forma hexagonal
|
8.0
|
||
| 3,5123 € - 5,8607 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
14.0
|
Acero inoxidable 316
|
12.0
|
Forma Torx
|
14.0
|
||
| 15,1925 € - 25,3277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
65.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
Forma Torx
|
30.0
|
||
| 4,9337 € - 8,2194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
60.0
|
Acero inoxidable 316
|
11.0
|
Forma Torx
|
12.0
|
||
| 23,5252 € - 39,2121 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
80.0
|
Acero inoxidable 316
|
22.0
|
Forma Torx
|
30.0
|
||
| 6,3139 € - 10,5266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
55.0
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
| 7,931 € - 13,2252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
100.0
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
| 11,5566 € - 19,261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
Forma Torx
|
24.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar