Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tipo de impulso | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6396 € - 2,7397 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
8.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma ranurada
|
6.0
|
||
| 3,8504 € - 6,4209 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
30.0
|
Acero inoxidable 416
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 2,5282 € - 4,2207 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
7.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 12,6514 € - 21,0822 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
80.0
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
24.0
|
||
| 13,7727 € - 22,9545 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
40.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
Forma hexagonal
|
30.0
|
||
| 5,2785 € - 8,7904 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
70.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 2,4859 € - 4,136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
5.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 3,1417 € - 5,2362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
25.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 8,0922 € - 13,4871 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
90.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 1,7031 € - 2,8349 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
4.0
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
Forma ranurada
|
8.0
|
||
| 2,9936 € - 4,9929 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
14.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 17,6972 € - 29,4917 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
65.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
Forma hexagonal
|
30.0
|
||
| 22,013 € - 36,6954 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
100.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
Forma hexagonal
|
30.0
|
||
| 4,2947 € - 7,1508 € | 1 En stock |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 1,7031 € - 2,8349 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 1,7031 € - 2,8349 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 7,9547 € - 13,2544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 4,6438 € - 7,7326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
16.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 2,0733 € - 3,459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
6.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 2,8244 € - 4,7073 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
14.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar