Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 30.0 Acero inoxidable 416

Tornillo de hombro con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20225766

Número de pieza del fabricante:

20225766

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 6,4209 €
100 - 199 5,7756 €
200 - 499 5,141 €
500 - 999 4,4957 €
1000 + 3,8504 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

6,42 €

1 x 6,4209 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 30.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 416
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros