Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tipo de impulso | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,8081 € - 78,0135 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
55.0
|
Titanio G5
|
22.0
|
Forma hexagonal
|
30.0
|
||
| 6,5478 € - 10,9166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
4.0
|
Titanio G5
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 3,6283 € - 6,0507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Titanio G2
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 4,538 € - 7,5633 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
4.0
|
Titanio G5
|
5.0
|
Forma hexagonal
|
8.0
|
||
| 5,4477 € - 9,076 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
2.0
|
Titanio G5
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 7,4576 € - 12,4293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Titanio G5
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 7,9124 € - 13,1909 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
16.0
|
Titanio G5
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 10,3665 € - 17,2846 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
35.0
|
Titanio G5
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 11,6676 € - 19,4531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
60.0
|
Titanio G5
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 36,505 € - 60,8347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
40.0
|
Titanio G5
|
22.0
|
Forma hexagonal
|
30.0
|
||
| 7,4576 € - 12,4293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
20.0
|
Titanio G2
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 11,6676 € - 19,4531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Titanio G5
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 3,2475 € - 5,4054 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
3.0
|
25.0
|
Titanio G2
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
5.0
|
||
| 3,787 € - 6,3151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
14.0
|
Titanio G2
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 9,4674 € - 15,7825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Titanio G2
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 3,787 € - 6,3151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
30.0
|
Titanio G2
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 3,787 € - 6,3151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
2.0
|
Titanio G2
|
5.0
|
Forma hexagonal
|
8.0
|
||
| 8,9491 € - 14,9151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
20.0
|
Titanio G5
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 6,5478 € - 10,9166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
7.0
|
Titanio G5
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 3,8293 € - 6,3892 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
12.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar