Menu Search

Tornillos sin cabeza - Cabeza del capuchón

En stock

Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.

  • Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible.
  • Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente.
  • Los cabezales ranurados son compatibles con destornilladores estándar y requieren menos presión descendente para ajustar piezas que los que cuentan con aperturas embutidas.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
1.669 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de impulso d3 Compra
7,4576 € - 12,4293 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
18.0
Titanio G5
6.0
Forma hexagonal
10.0
13,2438 € - 22,0765 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
70.0
Titanio G2
16.0
Forma hexagonal
20.0
4,8025 € - 8,0076 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
10.0
Titanio G5
5.0
Forma hexagonal
8.0
5,8391 € - 9,7319 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
45.0
Titanio G5
5.0
Forma hexagonal
8.0
11,3503 € - 18,9136 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
10.0
Titanio G5
16.0
Forma hexagonal
20.0
4,538 € - 7,5633 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
30.0
Titanio G5
4.0
Forma hexagonal
6.0
4,4005 € - 7,3412 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
3.0
Titanio G5
4.0
Forma hexagonal
6.0
14,0054 € - 23,3459 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
70.0
Titanio G5
6.0
Forma hexagonal
10.0
5,4477 € - 9,076 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
3.0
Titanio G5
6.0
Forma hexagonal
10.0
10,2608 € - 17,1048 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
20.0
Titanio G2
16.0
Forma hexagonal
20.0
6,5902 € - 10,9906 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
12.0
Titanio G2
11.0
Forma hexagonal
12.0
5,8391 € - 9,7319 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
35.0
Titanio G5
5.0
Forma hexagonal
8.0
4,6649 € - 7,7749 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
7.0
Titanio G5
5.0
Forma hexagonal
8.0
10,9166 € - 18,1943 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
65.0
Titanio G2
11.0
Forma hexagonal
12.0
11,6676 € - 19,4531 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
70.0
Titanio G2
6.0
Forma hexagonal
10.0
5,5429 € - 9,2347 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
5.0
Titanio G2
11.0
Forma hexagonal
12.0
4,538 € - 7,5633 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
50.0
Titanio G5
4.0
Forma hexagonal
6.0
4,6649 € - 7,7749 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
6.0
Titanio G5
5.0
Forma hexagonal
8.0
7,9124 € - 13,1909 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
12.0
Titanio G5
11.0
Forma hexagonal
12.0
11,6676 € - 19,4531 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
50.0
Titanio G5
11.0
Forma hexagonal
12.0
  • de 84
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 18.0 Titanio G5

20243500

Rango de precios
12,4293 € - 7,4576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 70.0 Titanio G2

20242558

Rango de precios
22,0765 € - 13,2438 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 10.0 Titanio G5

20243272

Rango de precios
8,0076 € - 4,8025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 45.0 Titanio G5

20243371

Rango de precios
9,7319 € - 5,8391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 10.0 Titanio G5

20243906

Rango de precios
18,9136 € - 11,3503 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M3 4.0 30.0 Titanio G5

20243159

Rango de precios
7,5633 € - 4,538 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M3 4.0 3.0 Titanio G5

20243029

Rango de precios
7,3412 € - 4,4005 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 70.0 Titanio G5

20243609

Rango de precios
23,3459 € - 14,0054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 3.0 Titanio G5

20243401

Rango de precios
9,076 € - 5,4477 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 20.0 Titanio G2

20242459

Rango de precios
17,1048 € - 10,2608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 12.0 Titanio G2

20242206

Rango de precios
10,9906 € - 6,5902 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 35.0 Titanio G5

20243357

Rango de precios
9,7319 € - 5,8391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 7.0 Titanio G5

20243258

Rango de precios
7,7749 € - 4,6649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 65.0 Titanio G2

20242336

Rango de precios
18,1943 € - 10,9166 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 70.0 Titanio G2

20242107

Rango de precios
19,4531 € - 11,6676 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 5.0 Titanio G2

20242152

Rango de precios
9,2347 € - 5,5429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M3 4.0 50.0 Titanio G5

20243197

Rango de precios
7,5633 € - 4,538 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 6.0 Titanio G5

20243241

Rango de precios
7,7749 € - 4,6649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 12.0 Titanio G5

20243708

Rango de precios
13,1909 € - 7,9124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 50.0 Titanio G5

20243807

Rango de precios
19,4531 € - 11,6676 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0