Menu Search

Tornillos sin cabeza - Cabeza del capuchón

En stock

Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.

  • Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible.
  • Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente.
  • Los cabezales ranurados son compatibles con destornilladores estándar y requieren menos presión descendente para ajustar piezas que los que cuentan con aperturas embutidas.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
1.669 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de impulso d3 Compra
11,9995 € - 20,0026 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
50.0
Titanio G2
16.0
Forma hexagonal
20.0
4,4187 € - 7,3645 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
25.0
Titanio G5
4.0
Forma hexagonal
6.0
19,57 € - 32,6201 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
80.0
Titanio G5
11.0
Forma hexagonal
12.0
16,8302 € - 28,0572 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
16.0
25.0
Titanio G2
18.0
Forma hexagonal
24.0
27,2126 € - 45,3509 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
16.0
75.0
Titanio G2
18.0
Forma hexagonal
24.0
10,6296 € - 17,716 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
65.0
Titanio G2
11.0
Forma hexagonal
12.0
6,0667 € - 10,1043 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
16.0
Titanio G2
6.0
Forma hexagonal
10.0
5,3045 € - 8,8374 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
3.0
Titanio G5
6.0
Forma hexagonal
10.0
3,6771 € - 6,1285 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
3.0
8.0
Titanio G5
4.0
Forma hexagonal
5.0
29,6228 € - 49,3782 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
40.0
Titanio G2
22.0
Forma hexagonal
30.0
6,3757 € - 10,6296 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
5.0
Titanio G5
11.0
Forma hexagonal
12.0
28,2014 € - 46,9989 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
16.0
100.0
Titanio G2
18.0
Forma hexagonal
24.0
29,6228 € - 49,3782 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
35.0
Titanio G2
22.0
Forma hexagonal
30.0
7,7044 € - 12,8441 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
10.0
Titanio G5
11.0
Forma hexagonal
12.0
11,0519 € - 18,4164 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
60.0
Titanio G5
6.0
Forma hexagonal
10.0
27,2126 € - 45,3509 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
16.0
80.0
Titanio G2
18.0
Forma hexagonal
24.0
11,3609 € - 18,9417 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
45.0
Titanio G5
11.0
Forma hexagonal
12.0
32,6407 € - 54,3943 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
16.0
75.0
Titanio G5
18.0
Forma hexagonal
24.0
45,2479 € - 75,4063 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
75.0
Titanio G2
22.0
Forma hexagonal
30.0
3,5329 € - 5,8916 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
6.0
Titanio G2
4.0
Forma hexagonal
6.0
  • de 84
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 50.0 Titanio G2

20242510

Rango de precios
20,0026 € - 11,9995 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M3 4.0 25.0 Titanio G5

20243142

Rango de precios
7,3645 € - 4,4187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 80.0 Titanio G5

20243869

Rango de precios
32,6201 € - 19,57 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M12 16.0 25.0 Titanio G2

20242602

Rango de precios
28,0572 € - 16,8302 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M12 16.0 75.0 Titanio G2

20242701

Rango de precios
45,3509 € - 27,2126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 65.0 Titanio G2

20242336

Rango de precios
17,716 € - 10,6296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 16.0 Titanio G2

20241995

Rango de precios
10,1043 € - 6,0667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 3.0 Titanio G5

20243401

Rango de precios
8,8374 € - 5,3045 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M2 3.0 8.0 Titanio G5

20242930

Rango de precios
6,1285 € - 3,6771 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 40.0 Titanio G2

20242763

Rango de precios
49,3782 € - 29,6228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 5.0 Titanio G5

20243654

Rango de precios
10,6296 € - 6,3757 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M12 16.0 100.0 Titanio G2

20242732

Rango de precios
46,9989 € - 28,2014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 35.0 Titanio G2

20242756

Rango de precios
49,3782 € - 29,6228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 10.0 Titanio G5

20243692

Rango de precios
12,8441 € - 7,7044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 60.0 Titanio G5

20243593

Rango de precios
18,4164 € - 11,0519 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M12 16.0 80.0 Titanio G2

20242718

Rango de precios
45,3509 € - 27,2126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 45.0 Titanio G5

20243791

Rango de precios
18,9417 € - 11,3609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M12 16.0 75.0 Titanio G5

20244200

Rango de precios
54,3943 € - 32,6407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 75.0 Titanio G2

20242831

Rango de precios
75,4063 € - 45,2479 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M3 4.0 6.0 Titanio G2

20241551

Rango de precios
5,8916 € - 3,5329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0