Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M12 16.0 25.0 Titanio G2

Tornillo de hombro con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20242602

Número de pieza del fabricante:

20242602

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 28,0572 €
100 - 199 25,2556 €
200 - 499 22,4437 €
500 - 999 19,6421 €
1000 + 16,8302 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

28,06 €

1 x 28,0572 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 25.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Titanio G2
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros