Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tipo de impulso | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5965 € - 2,6574 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
Forma ranurada
|
8.0
|
||
| 2,4205 € - 4,0273 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
6.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma ranurada
|
12.0
|
||
| 2,9046 € - 4,841 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
12.0
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 2,9149 € - 4,8616 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
16.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma ranurada
|
12.0
|
||
| 2,8634 € - 4,7689 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma ranurada
|
14.0
|
||
| 2,0188 € - 3,3681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
6.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma ranurada
|
10.0
|
||
| 3,0591 € - 5,0985 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
25.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma ranurada
|
10.0
|
||
| 2,9149 € - 4,8616 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
12.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma ranurada
|
12.0
|
||
| 4,5217 € - 7,5293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
16.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma ranurada
|
20.0
|
||
| 3,1106 € - 5,1912 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
12.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma ranurada
|
14.0
|
||
| 4,0067 € - 6,6847 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma ranurada
|
20.0
|
||
| 3,3887 € - 5,6444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
10.0
|
Acero inoxidable 316
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 1,9364 € - 3,2239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Acero inoxidable 316
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 2,4926 € - 4,1612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Acero inoxidable 316
|
5.0
|
Forma Torx
|
8.0
|
||
| 2,0909 € - 3,4917 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
6.0
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 15,5118 € - 25,853 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
100.0
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
24.0
|
||
| 1,854 € - 3,09 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
5.0
|
Acero inoxidable 316
|
4.0
|
Forma Torx
|
6.0
|
||
| 1,8952 € - 3,1621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
10.0
|
Acero inoxidable 316
|
4.0
|
Forma Torx
|
6.0
|
||
| 1,5965 € - 2,6677 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma Torx
|
6.0
|
||
| 1,9364 € - 3,2239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
3.0
|
8.0
|
Acero inoxidable 316
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
5.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar