Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tipo de impulso | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,094 € - 16,8302 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
40.0
|
Titanio G5
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 20,5176 € - 34,196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Titanio G5
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 12,7514 € - 21,2592 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
65.0
|
Titanio G5
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 18,0971 € - 30,1584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
75.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
Forma Torx
|
30.0
|
||
| 3,6977 € - 6,1697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
14.0
|
Acero inoxidable 316
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 4,7998 € - 8,0031 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 3,7904 € - 6,3139 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma Torx
|
12.0
|
||
| 2,1527 € - 3,5844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
18.0
|
Acero inoxidable 316
|
5.0
|
Forma hexagonal
|
8.0
|
||
| 2,6986 € - 4,4908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
35.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma Torx
|
10.0
|
||
| 5,562 € - 9,27 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
80.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma Torx
|
14.0
|
||
| 4,5526 € - 7,5808 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
70.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma Torx
|
10.0
|
||
| 2,4926 € - 4,1612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
35.0
|
Acero inoxidable 316
|
5.0
|
Forma Torx
|
8.0
|
||
| 2,3278 € - 3,8728 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
4.0
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
Forma Torx
|
10.0
|
||
| 3,5123 € - 5,8607 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
18.0
|
Acero inoxidable 316
|
12.0
|
Forma Torx
|
14.0
|
||
| 2,7913 € - 4,6556 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
5.0
|
Acero inoxidable 316
|
11.0
|
Forma Torx
|
12.0
|
||
| 2,6162 € - 4,3569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
50.0
|
Acero inoxidable 316
|
5.0
|
Forma Torx
|
8.0
|
||
| 4,5835 € - 7,6323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
Forma Torx
|
10.0
|
||
| 12,6896 € - 21,1459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
90.0
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
Forma Torx
|
24.0
|
||
| 13,493 € - 22,4849 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
Forma Torx
|
30.0
|
||
| 9,5584 € - 15,9341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
90.0
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
Forma Torx
|
10.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar