Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tipo de impulso | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4308 € - 4,0582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
14.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma ranurada
|
10.0
|
||
| 1,6892 € - 2,8119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
16.0
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
Forma ranurada
|
8.0
|
||
| 2,7089 € - 4,5217 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma ranurada
|
10.0
|
||
| 2,1939 € - 3,6565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
8.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma ranurada
|
10.0
|
||
| 1,5759 € - 2,6265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
5.0
|
Acero inoxidable 416
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 1,8952 € - 3,1621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
10.0
|
Acero inoxidable 316
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 4,5835 € - 7,6323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
30.0
|
Acero inoxidable 316
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 3,1518 € - 5,253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
16.0
|
Acero inoxidable 416
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 2,6059 € - 4,3363 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
8.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma ranurada
|
12.0
|
||
| 3,0488 € - 5,0882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
20.0
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 5,2736 € - 8,7859 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
16.0
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 3,2651 € - 5,4487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Acero inoxidable 416
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 2,4617 € - 4,0994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
8.0
|
Acero inoxidable 416
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 2,0703 € - 3,4505 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
10.0
|
Acero inoxidable 316
|
5.0
|
Forma hexagonal
|
8.0
|
||
| 1,8952 € - 3,1621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
40.0
|
Acero inoxidable 316
|
4.0
|
Forma Torx
|
6.0
|
||
| 30,0451 € - 50,0786 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
60.0
|
Titanio G5
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
24.0
|
||
| 14,3891 € - 23,9887 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
35.0
|
Titanio G5
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 3,5741 € - 5,9637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
35.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma Torx
|
14.0
|
||
| 5,7886 € - 9,6408 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
90.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
| 13,0192 € - 21,7021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
65.0
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
24.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar