Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos

En stock

Estos tornillos para máquinas redondos ofrecen un agarre adicional para el ajuste o afloje, para una variedad de aplicaciones.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0345 € - 0,0363 € 3044 En stock
0.7 mm
M4
6.0 mm
Forma ranurada
0,0646 € - 0,0681 € 1634 En stock
0.7 mm
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,0673 € - 0,0709 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,0622 € - 0,0655 € 900 En stock
0.5 mm
M3
16.0 mm
Forma ranurada
0,0627 € - 0,066 € 10945 En stock
0.7 mm
M4
8.0 mm
Forma ranurada
0,0652 € - 0,0686 € 27000 En stock
0.7 mm
M4
20.0 mm
Forma ranurada
0,0615 € - 0,0647 € 3387 En stock
0.5 mm
M3
10.0 mm
Forma ranurada
0,0636 € - 0,0669 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
25.0 mm
Forma ranurada
0,0641 € - 0,0674 € 2000 En stock
0.7 mm
M4
12.0 mm
Forma ranurada
0,0679 € - 0,0714 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5
20.0 mm
Forma ranurada
0,0928 € - 0,0977 € 574 En stock
1.0 mm
M6
16.0 mm
Forma ranurada
0,0689 € - 0,0726 € 1994 En stock
0.8 mm
M5
10.0 mm
Forma ranurada
0,0805 € - 0,0848 € 12306 En stock
1.0 mm
M6
8.0 mm
Forma ranurada
0,0812 € - 0,0854 € 14000 En stock
1.0 mm
M6
10.0 mm
Forma ranurada
0,1044 € - 0,1098 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
25.0 mm
Forma ranurada
0,0939 € - 0,0989 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
22.0 mm
Forma ranurada
0,0588 € - 0,0619 € 9390 En stock
0.5 mm
M3
4.0 mm
Forma ranurada
0,0615 € - 0,0647 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
12.0 mm
Forma ranurada
0,061 € - 0,0642 € 7295 En stock
0.5 mm
M3
6.0 mm
Forma ranurada
0,0825 € - 0,0868 € 4388 En stock
1.0 mm
M6
20.0 mm
Forma ranurada
  • de 3
Tornillo Forma ranurada M4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053089

Rango de precios
0,0363 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
3044 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053126

Rango de precios
0,0681 € - 0,0646 €

Niveles de existencias
1634 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053164

Rango de precios
0,0709 € - 0,0673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053058

Rango de precios
0,0655 € - 0,0622 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053096

Rango de precios
0,066 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
10945 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053133

Rango de precios
0,0686 € - 0,0652 €

Niveles de existencias
27000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053034

Rango de precios
0,0647 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
3387 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053072

Rango de precios
0,0669 € - 0,0636 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053119

Rango de precios
0,0674 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053171

Rango de precios
0,0714 € - 0,0679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053218

Rango de precios
0,0977 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
574 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053157

Rango de precios
0,0726 € - 0,0689 €

Niveles de existencias
1994 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053195

Rango de precios
0,0848 € - 0,0805 €

Niveles de existencias
12306 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053201

Rango de precios
0,0854 € - 0,0812 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053249

Rango de precios
0,1098 € - 0,1044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 22.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053232

Rango de precios
0,0989 € - 0,0939 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053010

Rango de precios
0,0619 € - 0,0588 €

Niveles de existencias
9390 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053041

Rango de precios
0,0647 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053027

Rango de precios
0,0642 € - 0,061 €

Niveles de existencias
7295 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053225

Rango de precios
0,0868 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
4388 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm