Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

En stock

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,2572 € - 0,2701 € 1400 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,325 € - 0,3422 € 1460 En stock
M5
20.0 mm
Forma ranurada
0,4789 € - 0,5048 € 4582 En stock
M5
25.0 mm
Forma ranurada
0,5478 € - 0,5769 € 1500 En stock
M5
30.0 mm
Forma ranurada
0,7824 € - 0,8233 € 4000 En stock
M5
40.0 mm
Forma ranurada
0,0817 € - 0,086 € 1293 En stock
M6
8.0 mm
Forma ranurada
0,6059 € - 0,6382 € 169 En stock
M6
16.0 mm
Forma ranurada
0,0787 € - 0,0828 € 14000 En stock
M8
10.0 mm
Forma ranurada
0,1163 € - 0,1224 € 1032 En stock
M8
25.0 mm
Forma ranurada
0,1732 € - 0,1823 € 20000 En stock
M8
35.0 mm
Forma ranurada
0,184 € - 0,1937 € 3500 En stock
M8
50.0 mm
Forma ranurada
0,0978 € - 0,103 € 2653 En stock
M6
22.0 mm
Forma ranurada
0,0892 € - 0,0938 € 1000 En stock
M6
30.0 mm
Forma ranurada
0,157 € - 0,1652 € 5698 En stock
M6
40.0 mm
Forma ranurada
0,1286 € - 0,1353 € 8798 En stock
M5
50.0 mm
Forma ranurada
0,1244 € - 0,1309 € 15080 En stock
M8
40.0 mm
Forma ranurada
0,1154 € - 0,1215 € 10856 En stock
M6
20.0 mm
Forma ranurada
0,0898 € - 0,0945 € 20 En stock
M6
25.0 mm
Forma ranurada
0,1072 € - 0,1127 € 408 En stock
M6
30.0 mm
Forma ranurada
0,1678 € - 0,1766 € 3850 En stock
M6
60.0 mm
Forma ranurada
  • de 17
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Natural

10038864

Rango de precios
0,2701 € - 0,2572 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 20.0 mm PVDF Natural

10038901

Rango de precios
0,3422 € - 0,325 €

Niveles de existencias
1460 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Natural

10038949

Rango de precios
0,5048 € - 0,4789 €

Niveles de existencias
4582 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 30.0 mm PVDF Natural

10038987

Rango de precios
0,5769 € - 0,5478 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Natural

10039021

Rango de precios
0,8233 € - 0,7824 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 8.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039076

Rango de precios
0,086 € - 0,0817 €

Niveles de existencias
1293 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 16.0 mm PVDF Natural

10039199

Rango de precios
0,6382 € - 0,6059 €

Niveles de existencias
169 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039373

Rango de precios
0,0828 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039465

Rango de precios
0,1224 € - 0,1163 €

Niveles de existencias
1032 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039502

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039540

Rango de precios
0,1937 € - 0,184 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 22.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039243

Rango de precios
0,103 € - 0,0978 €

Niveles de existencias
2653 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039281

Rango de precios
0,0938 € - 0,0892 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039328

Rango de precios
0,1652 € - 0,157 €

Niveles de existencias
5698 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039038

Rango de precios
0,1353 € - 0,1286 €

Niveles de existencias
8798 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 40.0 mm Nylon Negro

10039526

Rango de precios
0,1309 € - 0,1244 €

Niveles de existencias
15080 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 20.0 mm PP Natural

10039229

Rango de precios
0,1215 € - 0,1154 €

Niveles de existencias
10856 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm PP Natural

10039267

Rango de precios
0,0945 € - 0,0898 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm PP Natural

10039304

Rango de precios
0,1127 € - 0,1072 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039342

Rango de precios
0,1766 € - 0,1678 €

Niveles de existencias
3850 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural