Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

En stock

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0876 € - 0,0921 € 2308 En stock
M6
16.0 mm
Forma ranurada
0,522 € - 0,55 € 6900 En stock
M6
10.0 mm
Forma ranurada
0,4488 € - 0,4725 € 4 En stock
M6
8.0 mm
Forma ranurada
0,0379 € - 0,04 € 9084 En stock
M3
6.0 mm
Forma ranurada
0,0865 € - 0,091 € 2264 En stock
M6
16.0 mm
Forma ranurada
0,1154 € - 0,1215 € 10856 En stock
M6
20.0 mm
Forma ranurada
0,0898 € - 0,0945 € 20 En stock
M6
25.0 mm
Forma ranurada
0,1072 € - 0,1127 € 408 En stock
M6
30.0 mm
Forma ranurada
0,2071 € - 0,2179 € 53 En stock
M3
16.0 mm
Forma ranurada
0,2124 € - 0,2237 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
20.0 mm
Forma ranurada
0,0259 € - 0,0272 € 5955 En stock
M4
6.0 mm
Forma ranurada
0,1678 € - 0,1766 € 3850 En stock
M6
60.0 mm
Forma ranurada
0,0775 € - 0,0815 € 172 En stock
M6
10.0 mm
Forma ranurada
0,1028 € - 0,1082 € 20068 En stock
M8
16.0 mm
Forma ranurada
0,5822 € - 0,6124 € 1523 En stock
M6
20.0 mm
Forma ranurada
0,5877 € - 0,6177 € 509 En stock
M6
25.0 mm
Forma ranurada
0,6114 € - 0,6436 € 189 En stock
M6
30.0 mm
Forma ranurada
0,2017 € - 0,2122 € 4000 En stock
M6
80.0 mm
Forma ranurada
0,0689 € - 0,0726 € 2800 En stock
M6
12.0 mm
Forma ranurada
0,2572 € - 0,2701 € 1500 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
  • de 17
Tornillo Forma ranurada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039175

Rango de precios
0,0921 € - 0,0876 €

Niveles de existencias
2308 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 10.0 mm PVDF Natural

10039137

Rango de precios
0,55 € - 0,522 €

Niveles de existencias
6900 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 8.0 mm PVDF Natural

10039090

Rango de precios
0,4725 € - 0,4488 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038338

Rango de precios
0,04 € - 0,0379 €

Niveles de existencias
9084 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 16.0 mm PP Natural

10039182

Rango de precios
0,091 € - 0,0865 €

Niveles de existencias
2264 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 20.0 mm PP Natural

10039229

Rango de precios
0,1215 € - 0,1154 €

Niveles de existencias
10856 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm PP Natural

10039267

Rango de precios
0,0945 € - 0,0898 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm PP Natural

10039304

Rango de precios
0,1127 € - 0,1072 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 16.0 mm PVDF Natural

10038451

Rango de precios
0,2179 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natural

10038499

Rango de precios
0,2237 € - 0,2124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 6.0 mm Nylon Negro

10038536

Rango de precios
0,0272 € - 0,0259 €

Niveles de existencias
5955 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039342

Rango de precios
0,1766 € - 0,1678 €

Niveles de existencias
3850 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 10.0 mm Nylon Negro

10039380

Rango de precios
0,0815 € - 0,0775 €

Niveles de existencias
172 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M8 16.0 mm PP Natural

10039427

Rango de precios
0,1082 € - 0,1028 €

Niveles de existencias
20068 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 20.0 mm PVDF Natural

10039236

Rango de precios
0,6124 € - 0,5822 €

Niveles de existencias
1523 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm PVDF Natural

10039274

Rango de precios
0,6177 € - 0,5877 €

Niveles de existencias
509 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm PVDF Natural

10039311

Rango de precios
0,6436 € - 0,6114 €

Niveles de existencias
189 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039359

Rango de precios
0,2122 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039144

Rango de precios
0,0726 € - 0,0689 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Natural

10038864

Rango de precios
0,2701 € - 0,2572 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural