Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

En stock

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0367 € - 0,0387 € 16048 En stock
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,0879 € - 0,0925 € 13078 En stock
M2.5
10.0 mm
Forma ranurada
0,0762 € - 0,0801 € 60 En stock
M4
25.0 mm
Forma ranurada
0,3874 € - 0,4079 € 1014 En stock
M10
40.0 mm
Forma ranurada
0,161 € - 0,1696 € 80 En stock
M10
30.0 mm
Forma ranurada
0,41 € - 0,4316 € 2573 En stock
M12
40.0 mm
Forma ranurada
0,3504 € - 0,3689 € 1047 En stock
M10
60.0 mm
Forma ranurada
0,06 € - 0,0632 € 24215 En stock
M2.5
6.0 mm
Forma ranurada
0,1132 € - 0,1192 € 7800 En stock
M10
16.0 mm
Forma ranurada
0,0382 € - 0,0401 € 8248 En stock
M4
20.0 mm
Forma ranurada
0,032 € - 0,0337 € 68 En stock
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,0429 € - 0,0452 € 280 En stock
M4
20.0 mm
Forma ranurada
0,4563 € - 0,48 € 316 En stock
M4
30.0 mm
Forma ranurada
25000 En stock
M2
5.0 mm
Forma ranurada
0,0787 € - 0,0828 € 1900 En stock
M3
5.0 mm
Forma ranurada
0,1692 € - 0,178 € 1537 En stock
M10
20.0 mm
Forma ranurada
0,4494 € - 0,4731 € 5750 En stock
M10
50.0 mm
Forma ranurada
0,3843 € - 0,4046 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
50.0 mm
Forma ranurada
0,2432 € - 0,2561 € 58 En stock
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,3476 € - 0,3659 € 200 En stock
M4
20.0 mm
Forma ranurada
  • de 17
Tornillo Forma ranurada M4 16.0 mm Nylon Negro

10038635

Rango de precios
0,0387 € - 0,0367 €

Niveles de existencias
16048 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M2.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039731

Rango de precios
0,0925 € - 0,0879 €

Niveles de existencias
13078 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038703

Rango de precios
0,0801 € - 0,0762 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10x1.5 mm 40.0 mm PP Natural

10039625

Rango de precios
0,4079 € - 0,3874 €

Niveles de existencias
1014 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039601

Rango de precios
0,1696 € - 0,161 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M12 40.0 mm Nylon Natural

10039663

Rango de precios
0,4316 € - 0,41 €

Niveles de existencias
2573 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 60.0 mm Nylon Natural

10039649

Rango de precios
0,3689 € - 0,3504 €

Niveles de existencias
1047 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039700

Rango de precios
0,0632 € - 0,06 €

Niveles de existencias
24215 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039755

Rango de precios
0,1192 € - 0,1132 €

Niveles de existencias
7800 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 20.0 mm PP Natural

10038680

Rango de precios
0,0401 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
8248 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 16.0 mm PP Natural

10038642

Rango de precios
0,0337 € - 0,032 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038666

Rango de precios
0,0452 € - 0,0429 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Natural

10038741

Rango de precios
0,48 € - 0,4563 €

Niveles de existencias
316 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038307


Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039717

Rango de precios
0,0828 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10x1.5 mm 20.0 mm PP Natural

10039595

Rango de precios
0,178 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
1537 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 50.0 mm Nylon Natural

10039632

Rango de precios
0,4731 € - 0,4494 €

Niveles de existencias
5750 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M12 50.0 mm Nylon Natural

10039670

Rango de precios
0,4046 € - 0,3843 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Natural

10038659

Rango de precios
0,2561 € - 0,2432 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Natural

10038697

Rango de precios
0,3659 € - 0,3476 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural