Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

En stock

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1286 € - 0,1353 € 8798 En stock
M5
50.0 mm
Forma ranurada
0,4488 € - 0,4725 € 5804 En stock
M6
8.0 mm
Forma ranurada
0,522 € - 0,55 € 6900 En stock
M6
10.0 mm
Forma ranurada
0,0876 € - 0,0921 € 25208 En stock
M6
16.0 mm
Forma ranurada
0,1078 € - 0,1135 € 750 En stock
M8
16.0 mm
Forma ranurada
0,0841 € - 0,0885 € 17139 En stock
M6
20.0 mm
Forma ranurada
0,157 € - 0,1652 € 5698 En stock
M6
40.0 mm
Forma ranurada
0,123 € - 0,1294 € 15590 En stock
M8
8.0 mm
Forma ranurada
0,1163 € - 0,1224 € 1032 En stock
M8
25.0 mm
Forma ranurada
0,1732 € - 0,1823 € 20000 En stock
M8
35.0 mm
Forma ranurada
0,1024 € - 0,1078 € 2851 En stock
M5
30.0 mm
Forma ranurada
0,1448 € - 0,1524 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
40.0 mm
Forma ranurada
0,1028 € - 0,1082 € 19568 En stock
M8
16.0 mm
Forma ranurada
0,0892 € - 0,0938 € 1000 En stock
M6
30.0 mm
Forma ranurada
0,184 € - 0,1937 € 3500 En stock
M8
50.0 mm
Forma ranurada
0,1908 € - 0,2008 € 7300 En stock
M10
20.0 mm
Forma ranurada
0,1058 € - 0,1114 € 2257 En stock
M6
25.0 mm
Forma ranurada
0,0744 € - 0,0783 € 785 En stock
M8
20.0 mm
Forma ranurada
0,1082 € - 0,114 € 24083 En stock
M8
30.0 mm
Forma ranurada
0,0768 € - 0,0809 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
30.0 mm
Forma ranurada
  • de 17
Tornillo Forma ranurada M5 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039038

Rango de precios
0,1353 € - 0,1286 €

Niveles de existencias
8798 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 8.0 mm PVDF Natural

10039090

Rango de precios
0,4725 € - 0,4488 €

Niveles de existencias
5804 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 10.0 mm PVDF Natural

10039137

Rango de precios
0,55 € - 0,522 €

Niveles de existencias
6900 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039175

Rango de precios
0,0921 € - 0,0876 €

Niveles de existencias
25208 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M8 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039403

Rango de precios
0,1135 € - 0,1078 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039212

Rango de precios
0,0885 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
17139 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039328

Rango de precios
0,1652 € - 0,157 €

Niveles de existencias
5698 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039366

Rango de precios
0,1294 € - 0,123 €

Niveles de existencias
15590 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039465

Rango de precios
0,1224 € - 0,1163 €

Niveles de existencias
1032 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039502

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038956

Rango de precios
0,1078 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
2851 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038994

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 16.0 mm PP Natural

10039427

Rango de precios
0,1082 € - 0,1028 €

Niveles de existencias
19568 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039281

Rango de precios
0,0938 € - 0,0892 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039540

Rango de precios
0,1937 € - 0,184 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 20.0 mm Nylon Negro

10039588

Rango de precios
0,2008 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
7300 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039250

Rango de precios
0,1114 € - 0,1058 €

Niveles de existencias
2257 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039441

Rango de precios
0,0783 € - 0,0744 €

Niveles de existencias
785 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M8 30.0 mm Nylon Negro

10039489

Rango de precios
0,114 € - 0,1082 €

Niveles de existencias
24083 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm Nylon Negro

10039298

Rango de precios
0,0809 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro