Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

En stock

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,3504 € - 0,3689 € 1047 En stock
M10
60.0 mm
Forma ranurada
0,2004 € - 0,2109 € 500 En stock
M16
40.0 mm
Forma ranurada
0,0288 € - 0,0303 € 19420 En stock
M4
20.0 mm
Forma ranurada
0,0728 € - 0,0766 € 9042 En stock
M4
30.0 mm
Forma ranurada
0,0345 € - 0,0363 € 1700 En stock
M3
6.0 mm
Forma ranurada
0,0253 € - 0,0266 € 1100 En stock
M3
16.0 mm
Forma ranurada
0,034 € - 0,0357 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
6.0 mm
Forma ranurada
0,0398 € - 0,0418 € 6918 En stock
M3
8.0 mm
Forma ranurada
0,0352 € - 0,0369 € 1758 En stock
M3
10.0 mm
Forma ranurada
0,0619 € - 0,0652 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
16.0 mm
Forma ranurada
0,0879 € - 0,0925 € 7150 En stock
M3
4.0 mm
Forma ranurada
0,0403 € - 0,0424 € 100 En stock
M3
20.0 mm
Forma ranurada
0,3681 € - 0,3874 € 13546 En stock
M4
6.0 mm
Forma ranurada
0,0379 € - 0,04 € 8084 En stock
M3
6.0 mm
Forma ranurada
0,0314 € - 0,033 € 30 En stock
M4
10.0 mm
Forma ranurada
0,0243 € - 0,0256 € 839 En stock
M3
8.0 mm
Forma ranurada
0,1962 € - 0,2065 € 21787 En stock
M3
10.0 mm
Forma ranurada
0,0306 € - 0,0323 € 1686 En stock
M3
16.0 mm
Forma ranurada
0,0631 € - 0,0665 € 2378 En stock
M3
25.0 mm
Forma ranurada
0,0945 € - 0,0994 € 4285 En stock
M3
10.0 mm
Forma ranurada
  • de 17
Tornillo Forma ranurada M10 60.0 mm Nylon Natural

10039649

Rango de precios
0,3689 € - 0,3504 €

Niveles de existencias
1047 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M16 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039762

Rango de precios
0,2109 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    23.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm Nylon Negro

10038673

Rango de precios
0,0303 € - 0,0288 €

Niveles de existencias
19420 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 30.0 mm PP Natural

10038734

Rango de precios
0,0766 € - 0,0728 €

Niveles de existencias
9042 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo para máquinas;Cabeza redonda aplanada;Forma ranurada;M3;6.0 mm;Nylon 6/6;Negro

10038345

Rango de precios
0,0363 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm Nylon Negro

10038437

Rango de precios
0,0266 € - 0,0253 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M2 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038314

Rango de precios
0,0357 € - 0,034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038352

Rango de precios
0,0418 € - 0,0398 €

Niveles de existencias
6918 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 10.0 mm PP Natural

10038390

Rango de precios
0,0369 € - 0,0352 €

Niveles de existencias
1758 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038420

Rango de precios
0,0652 € - 0,0619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038321

Rango de precios
0,0925 € - 0,0879 €

Niveles de existencias
7150 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038468

Rango de precios
0,0424 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 6.0 mm PVDF Natural

10038550

Rango de precios
0,3874 € - 0,3681 €

Niveles de existencias
13546 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038338

Rango de precios
0,04 € - 0,0379 €

Niveles de existencias
8084 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 10.0 mm PP Natural

10038598

Rango de precios
0,033 € - 0,0314 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo para máquinas Cabeza plana Forma ranurada M3 8.0 mm PA Negro

10038369

Rango de precios
0,0256 € - 0,0243 €

Niveles de existencias
839 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Natural

10038406

Rango de precios
0,2065 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
21787 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 16.0 mm PP Natural

10038444

Rango de precios
0,0323 € - 0,0306 €

Niveles de existencias
1686 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038505

Rango de precios
0,0665 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
2378 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038376

Rango de precios
0,0994 € - 0,0945 €

Niveles de existencias
4285 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural