Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

En stock

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
242 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0437 € - 0,046 € 16895 En stock
M5
10.0 mm
Forma ranurada
0,0679 € - 0,0714 € 3381 En stock
M5
12.0 mm
Forma ranurada
0,0379 € - 0,04 € 9084 En stock
M3
6.0 mm
Forma ranurada
0,0945 € - 0,0994 € 4285 En stock
M3
10.0 mm
Forma ranurada
0,0515 € - 0,0542 € 2803 En stock
M3
30.0 mm
Forma ranurada
0,0385 € - 0,0405 € 72725 En stock
M3
12.0 mm
Forma ranurada
0,0767 € - 0,0808 € 20755 En stock
M6
16.0 mm
Forma ranurada
0,0377 € - 0,0397 € 870 En stock
M4
10.0 mm
Forma ranurada
0,041 € - 0,0431 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
12.0 mm
Forma ranurada
0,0815 € - 0,0859 € 7055 En stock
M5
12.0 mm
Forma ranurada
0,0666 € - 0,07 € 3188 En stock
M5
25.0 mm
Forma ranurada
0,0253 € - 0,0266 € 1100 En stock
M3
16.0 mm
Forma ranurada
0,0396 € - 0,0417 € 500 En stock
M4
6.0 mm
Forma ranurada
0,07 € - 0,0738 € 1706 En stock
M4
30.0 mm
Forma ranurada
0,0631 € - 0,0665 € 2378 En stock
M3
25.0 mm
Forma ranurada
0,0403 € - 0,0424 € 100 En stock
M3
20.0 mm
Forma ranurada
0,0619 € - 0,0652 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
16.0 mm
Forma ranurada
0,0401 € - 0,0423 € 31304 En stock
M4
8.0 mm
Forma ranurada
0,0261 € - 0,0273 € 44870 En stock
M3
20.0 mm
Forma ranurada
0,0259 € - 0,0272 € 5955 En stock
M4
6.0 mm
Forma ranurada
  • de 13
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038789

Rango de precios
0,046 € - 0,0437 €

Niveles de existencias
16895 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038826

Rango de precios
0,0714 € - 0,0679 €

Niveles de existencias
3381 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038338

Rango de precios
0,04 € - 0,0379 €

Niveles de existencias
9084 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038376

Rango de precios
0,0994 € - 0,0945 €

Niveles de existencias
4285 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038512

Rango de precios
0,0542 € - 0,0515 €

Niveles de existencias
2803 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038413

Rango de precios
0,0405 € - 0,0385 €

Niveles de existencias
72725 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039168

Rango de precios
0,0808 € - 0,0767 €

Niveles de existencias
20755 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038574

Rango de precios
0,0397 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
870 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038611

Rango de precios
0,0431 € - 0,041 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 12.0 mm Nylon Negro

10039151

Rango de precios
0,0859 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
7055 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 25.0 mm Nylon Negro

10038925

Rango de precios
0,07 € - 0,0666 €

Niveles de existencias
3188 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm Nylon Negro

10038437

Rango de precios
0,0266 € - 0,0253 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038529

Rango de precios
0,0417 € - 0,0396 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10038727

Rango de precios
0,0738 € - 0,07 €

Niveles de existencias
1706 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M3 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038505

Rango de precios
0,0665 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
2378 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038468

Rango de precios
0,0424 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038420

Rango de precios
0,0652 € - 0,0619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038567

Rango de precios
0,0423 € - 0,0401 €

Niveles de existencias
31304 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 20.0 mm Nylon Negro

10038475

Rango de precios
0,0273 € - 0,0261 €

Niveles de existencias
44870 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M4 6.0 mm Nylon Negro

10038536

Rango de precios
0,0272 € - 0,0259 €

Niveles de existencias
5955 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro