Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

En stock

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
242 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,123 € - 0,1294 € 15590 En stock
M8
8.0 mm
Forma ranurada
0,0744 € - 0,0783 € 785 En stock
M8
20.0 mm
Forma ranurada
0,1082 € - 0,114 € 24083 En stock
M8
30.0 mm
Forma ranurada
0,0876 € - 0,0921 € 2308 En stock
M6
16.0 mm
Forma ranurada
0,0768 € - 0,0809 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
30.0 mm
Forma ranurada
0,142 € - 0,1496 € 8566 En stock
M6
50.0 mm
Forma ranurada
0,1908 € - 0,2008 € 7300 En stock
M10
20.0 mm
Forma ranurada
0,0841 € - 0,0885 € 17139 En stock
M6
20.0 mm
Forma ranurada
0,1058 € - 0,1114 € 3257 En stock
M6
25.0 mm
Forma ranurada
0,1155 € - 0,1216 € 514 En stock
M4
40.0 mm
Forma ranurada
0,0389 € - 0,0409 € 4195 En stock
M5
10.0 mm
Forma ranurada
0,0424 € - 0,0445 € 1239 En stock
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,0939 € - 0,0989 € 3712 En stock
M5
6.0 mm
Forma ranurada
0,0812 € - 0,0854 € 2842 En stock
M4
30.0 mm
Forma ranurada
0,0667 € - 0,0702 € 259 En stock
M5
8.0 mm
Forma ranurada
0,039 € - 0,0412 € 98 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,0409 € - 0,0431 € 2974 En stock
M5
20.0 mm
Forma ranurada
0,2165 € - 0,2279 € 9890 En stock
M5
70.0 mm
Forma ranurada
0,0839 € - 0,0883 € 370 En stock
M6
10.0 mm
Forma ranurada
0,0499 € - 0,0525 € 287 En stock
M5
20.0 mm
Forma ranurada
  • de 13
Tornillo Forma ranurada M8 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039366

Rango de precios
0,1294 € - 0,123 €

Niveles de existencias
15590 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039441

Rango de precios
0,0783 € - 0,0744 €

Niveles de existencias
785 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M8 30.0 mm Nylon Negro

10039489

Rango de precios
0,114 € - 0,1082 €

Niveles de existencias
24083 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039175

Rango de precios
0,0921 € - 0,0876 €

Niveles de existencias
2308 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm Nylon Negro

10039298

Rango de precios
0,0809 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039335

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
8566 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 20.0 mm Nylon Negro

10039588

Rango de precios
0,2008 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
7300 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039212

Rango de precios
0,0885 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
17139 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039250

Rango de precios
0,1114 € - 0,1058 €

Niveles de existencias
3257 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038758

Rango de precios
0,1216 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
514 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon Negro

10038796

Rango de precios
0,0409 € - 0,0389 €

Niveles de existencias
4195 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038628

Rango de precios
0,0445 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
1239 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038765

Rango de precios
0,0989 € - 0,0939 €

Niveles de existencias
3712 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038710

Rango de precios
0,0854 € - 0,0812 €

Niveles de existencias
2842 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038772

Rango de precios
0,0702 € - 0,0667 €

Niveles de existencias
259 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Nylon Negro

10038840

Rango de precios
0,0412 € - 0,039 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10038888

Rango de precios
0,0431 € - 0,0409 €

Niveles de existencias
2974 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 70.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039045

Rango de precios
0,2279 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
9890 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039106

Rango de precios
0,0883 € - 0,0839 €

Niveles de existencias
370 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038871

Rango de precios
0,0525 € - 0,0499 €

Niveles de existencias
287 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural