Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

En stock

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
242 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0384 € - 0,0474 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
42.0 mm
Forma ranurada
0,033 € - 0,0407 € 700 En stock
M2
4.0 mm
Forma ranurada
0,0336 € - 0,0415 € 9900 En stock
M2
8.0 mm
Forma ranurada
0,0339 € - 0,0419 € 4000 En stock
M2 x 0.4
10.0 mm
Forma ranurada
0,0331 € - 0,0409 € 1000 En stock
M3 x 0.5
5.0 mm
Forma ranurada
0,0331 € - 0,0409 € 85000 En stock
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Forma ranurada
0,0345 € - 0,0426 € 2000 En stock
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Forma ranurada
0,0377 € - 0,0465 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
25.0 mm
Forma ranurada
0,0426 € - 0,0525 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
30.0 mm
Forma ranurada
0,0366 € - 0,0452 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Forma ranurada
0,0357 € - 0,0441 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Forma ranurada
0,0339 € - 0,0419 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Forma ranurada
0,081 € - 0,1001 € 1000 En stock
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Forma ranurada
0,156 € - 0,1926 € 880 En stock
M6 x 1.0
70.0 mm
Forma ranurada
0,0342 € - 0,0422 € 13696 En stock
M2.5 x 0.45
12.0 mm
Forma ranurada
0,0342 € - 0,0422 € 13041 En stock
M2
12.0 mm
Forma ranurada
0,0348 € - 0,0429 € 600 En stock
M2
20.0 mm
Forma ranurada
0,2017 € - 0,2122 € 4000 En stock
M6
80.0 mm
Forma ranurada
0,1035 € - 0,109 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
20.0 mm
Forma ranurada
0,0886 € - 0,0933 € 8000 En stock
M6
6.5 mm
Forma ranurada
  • de 13
Tornillo Forma ranurada M3 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295625

Rango de precios
0,0474 € - 0,0384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    42.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294208

Rango de precios
0,0407 € - 0,033 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294215

Rango de precios
0,0415 € - 0,0336 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396599

Rango de precios
0,0419 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396919

Rango de precios
0,0409 € - 0,0331 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396742

Rango de precios
0,0409 € - 0,0331 €

Niveles de existencias
85000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397480

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397978

Rango de precios
0,0465 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396995

Rango de precios
0,0525 € - 0,0426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397558

Rango de precios
0,0452 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397527

Rango de precios
0,0441 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396766

Rango de precios
0,0419 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397497

Rango de precios
0,1001 € - 0,081 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297773

Rango de precios
0,1926 € - 0,156 €

Niveles de existencias
880 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2.5 x 0.45 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294857

Rango de precios
0,0422 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
13696 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294222

Rango de precios
0,0422 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
13041 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294246

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039359

Rango de precios
0,2122 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039434

Rango de precios
0,109 € - 0,1035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10039052

Rango de precios
0,0933 € - 0,0886 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural