Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

En stock

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
242 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1351 € - 0,1425 € 470 En stock
M4
10.0 mm
Forma ranurada
0,1334 € - 0,1403 € 173 En stock
M3
10.0 mm
Forma ranurada
0,1446 € - 0,1523 € 1250 En stock
M3
25.0 mm
Forma ranurada
0,1334 € - 0,1403 € 1697 En stock
M3
4.0 mm
Forma ranurada
0,1463 € - 0,1537 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
25.0 mm
Forma ranurada
0,1989 € - 0,2092 € 234 En stock
M5
10.0 mm
Forma ranurada
0,2298 € - 0,2423 € 1250 En stock
M5
25.0 mm
Forma ranurada
0,4925 € - 0,5187 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
70.0 mm
Forma ranurada
0,2626 € - 0,2764 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
12.0 mm
Forma ranurada
0,3031 € - 0,319 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
25.0 mm
Forma ranurada
0,889 € - 0,9364 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
80.0 mm
Forma ranurada
0,2626 € - 0,2764 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
6.5 mm
Forma ranurada
0,1296 € - 0,1362 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
8.0 mm
Forma ranurada
0,1395 € - 0,1467 € 250 En stock
M3
20.0 mm
Forma ranurada
0,4822 € - 0,5069 € 3500 En stock
M8
10.0 mm
Forma ranurada
0,6049 € - 0,6371 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
30.0 mm
Forma ranurada
1,1688 € - 1,2312 € 450 En stock
M8
70.0 mm
Forma ranurada
0,1334 € - 0,1403 € 250 En stock
M3
5.0 mm
Forma ranurada
0,1334 € - 0,1403 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
12.0 mm
Forma ranurada
0,2152 € - 0,2264 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0 mm
Forma ranurada
  • de 13
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon Natural

10401040

Rango de precios
0,1425 € - 0,1351 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Natural Nylon Tornillo ranurado Cabeza redonda aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M3 x 10; Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Diámetro de la cabeza 5.5 mm | 0.217 in; Altura de la cabeza 2.0 mm | 0.079 in

10400906

Rango de precios
0,1403 € - 0,1334 €

Niveles de existencias
173 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 25.0 mm Nylon Natural

10400975

Rango de precios
0,1523 € - 0,1446 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 4.0 mm Nylon Natural

10400845

Rango de precios
0,1403 € - 0,1334 €

Niveles de existencias
1697 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Natural Nylon Tornillo ranurado Cabeza redonda aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M4 x 25; Longitud de la rosca 25.0 mm | 0.984 in; Diámetro de la cabeza 7.0 mm | 0.276 in; Altura de la cabeza 2.6 mm | 0.102 in

10401118

Rango de precios
0,1537 € - 0,1463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon Natural

10401163

Rango de precios
0,2092 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
234 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 25.0 mm Nylon Natural

10401231

Rango de precios
0,2423 € - 0,2298 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Natural Nylon Tornillo ranurado Cabeza redonda aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M5 x .8; Longitud de la rosca 70.0 mm | 2.756 in; Diámetro de la cabeza 8.5 mm | 0.335 in; Altura de la cabeza 3.3 mm | 0.13 in

10401293

Rango de precios
0,5187 € - 0,4925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 12.0 mm Nylon Natural

10401354

Rango de precios
0,2764 € - 0,2626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm Nylon Natural

10401415

Rango de precios
0,319 € - 0,3031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Natural Nylon Tornillo ranurado Cabeza redonda aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M6; Longitud de la rosca 80.0 mm | 3.15 in; Diámetro de la cabeza 10.0 mm | 0.394 in; Altura de la cabeza 3.9 mm | 0.154 in

10401477

Rango de precios
0,9364 € - 0,889 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10401309

Rango de precios
0,2764 € - 0,2626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 8.0 mm Nylon Natural

10400883

Rango de precios
0,1362 € - 0,1296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 20.0 mm Nylon Natural

10400951

Rango de precios
0,1467 € - 0,1395 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Negro Nylon Tornillo ranurado Cabeza redonda aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M8 x 10; Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Diámetro de la cabeza 13.0 mm | 0.512 in; Altura de la cabeza 5.0 mm | 0.197 in

10401484

Rango de precios
0,5069 € - 0,4822 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
Natural Nylon Tornillo ranurado Cabeza redonda aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M8 x 30; Longitud de la rosca 30.0 mm | 1.181 in; Diámetro de la cabeza 13.0 mm | 0.512 in; Altura de la cabeza 5.0 mm | 0.197 in

10401545

Rango de precios
0,6371 € - 0,6049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Natural Nylon Tornillo ranurado Cabeza redonda aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M8 x 70; Longitud de la rosca 70.0 mm | 2.756 in; Diámetro de la cabeza 13.0 mm | 0.512 in; Altura de la cabeza 5.0 mm | 0.197 in

10401606

Rango de precios
1,2312 € - 1,1688 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 5.0 mm Nylon Natural

10400852

Rango de precios
0,1403 € - 0,1334 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 12.0 mm Nylon Natural

10400920

Rango de precios
0,1403 € - 0,1334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 6.0 mm Nylon Natural

10401156

Rango de precios
0,2264 € - 0,2152 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural